StarTech.com

Dell EMC QSFP-40G-LR4-kompatibel QSFP+ sändarmodul - 40GBase-LR4Q

40 Gbps | Enkele modus | LC | 10 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFP40GLR4ES

  • 100 % kompatibilitet med Dell EMC QSFP-40G-LR4 garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
1 278,99 € EUR exkl. moms
1 598,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Dell EMC™
Prestanda
Fiber-driftsläge Full-duplex
Maximal dataöverföringshastighet 40.00 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 10 km (6.2 mi)
Våglängd 1311nm
Utseende
Produktbredd 58.400
Produkthöjd 12.600
Produktlängd 1.4 cm [0.5 in]
Produktvikt 40.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 40.000
Package Height 350.000
Package Length 205.000
Package Width 120.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+ Transceiver

Certifikat