Hem Nätverkande IO USB nätverksadaptrar

USB och USB-C nätverksadaptrar

Våra USB nätverksadaptrar gör det enkelt att lägga till en trådbunden nätverksanslutning till din bärbara/stationära dator eller surfplatta. Oavsett hur portabel din enhet är, om den har en ledig USB-port så kan vår kompakta USB nätverksadapter hjälpa dig att ansluta.

Vårt urval av USB nätverksadaptrar erbjuder funktioner såsom:

  • USB Type-C™ kontakter, vilken ger enkel nätverksåtkomst för dina USB-C™ utrustade enheter
  • Snabba filöverföringar med fullt stöd för Gigabit-bandbredd för Gigabit Ethernet (GbE) eller Fast Ethernet (10/100) nätverk
  • Extremt portabla designer för de tillfällen då du är på språng
11-20 av 34 resultant
​​USB-C till Gigabit Ethernet-adapter - Svart​
US1GC30B
​​USB-C till Gigabit Ethernet-adapter - Svart​

USB-C-nätverksadapter | 10/100/1 000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3-kompatibel | RJ45

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet-nätverksadapterdongel
USB2100
USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet-nätverksadapterdongel

Lägg till en 10/100 Mbps Ethernet-port till din bärbara eller stationära dator via USB

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
USB-C till Gigabit-nätverksadapter med extra USB-port - Svart
US1GC301AU
USB-C till Gigabit-nätverksadapter med extra USB-port - Svart

Använd USB Type-C-porten på din bärbara dator för att lägga till en Gigabit Ethernet-port och en USB 3.1 Gen 1-port (type-A)

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
Thunderbolt till Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter
TB2USB3GE
Thunderbolt till Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter

Lägg till en Gigabit Ethernet-port och en USB 3.0-hubbport till din Thunderbolt™-utrustade MacBook® eller Ultrabook™

149,99 € exkl. moms
187,49 € inkl. moms
5G nätverksadapter - USB 3.0 Type-C till 5 Gbit/s Ethernet-nätverksadapter - 5GBASE-T/NBASE-T/4-Speed - USB-C till Multi-Gigabit Ethernet NIC
153,99 € exkl. moms
192,49 € inkl. moms
USB-C till Gigabit-nätverksadapter med PD-laddning
US1GC30PD
USB-C till Gigabit-nätverksadapter med PD-laddning

Anslut till ett GbE-nätverk genom din bärbara dators USB-C-port och ladda medan du arbetar med Power Delivery

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
Kompakt och svart USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet nätverksadapter
USB2106S
Kompakt och svart USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet nätverksadapter

Lägg till en 10/100 Mbps Ethernet-port till en dator med USB

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
USB-C till fiberoptik-omvandlare - Öppen SFP
US1GC30SFP
USB-C till fiberoptik-omvandlare - Öppen SFP

Anslut till ett gigabit-Ethernet-nätverk via din bärbara USB-C-port med hjälp av gigabit-SFP som du själv väljer

368,99 € exkl. moms
461,24 € inkl. moms
USB 3.0 Type-A till 2,5 Gigabit Ethernet-adapter - 2.5GBASE-T
US2GA30
USB 3.0 Type-A till 2,5 Gigabit Ethernet-adapter - 2.5GBASE-T

USB LAN Adapter | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

128,99 € exkl. moms
161,24 € inkl. moms
USB-C Ethernet-adapter med extra USB 3.0-port - vit
US1GC301AUW
USB-C Ethernet-adapter med extra USB 3.0-port - vit

USB-C till nätverksadapter | 10/100/1 000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3-kompatibel | RJ45

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms