Hem Nätverkande IO USB nätverksadaptrar

USB och USB-C nätverksadaptrar

Våra USB nätverksadaptrar gör det enkelt att lägga till en trådbunden nätverksanslutning till din bärbara/stationära dator eller surfplatta. Oavsett hur portabel din enhet är, om den har en ledig USB-port så kan vår kompakta USB nätverksadapter hjälpa dig att ansluta.

Vårt urval av USB nätverksadaptrar erbjuder funktioner såsom:

  • USB Type-C™ kontakter, vilken ger enkel nätverksåtkomst för dina USB-C™ utrustade enheter
  • Snabba filöverföringar med fullt stöd för Gigabit-bandbredd för Gigabit Ethernet (GbE) eller Fast Ethernet (10/100) nätverk
  • Extremt portabla designer för de tillfällen då du är på språng
31-34 av 34 resultant
USB 2.0 till fiberoptik-omvandlare - 100BaseFX SC
US100A20FXSC
USB 2.0 till fiberoptik-omvandlare - 100BaseFX SC

Anslut till ett 100 Mbps fiberoptiskt nätverk via din bärbara USB-A-port

254,99 € exkl. moms
318,74 € inkl. moms
Chassi för Thunderbolt 3 till 10GbE-nätverkskort + kort
BNDTB10GI
Chassi för Thunderbolt 3 till 10GbE-nätverkskort + kort

Denna Thunderbolt 3 till 10GbE-adapter gör att du kan ansluta din Thunderbolt 3-enhet till ett 10 GbE-nätverk via ett expansionschassi

835,99 € exkl. moms
1 044,99 € inkl. moms
Thunderbolt 3 till 10GbE fibernätverkschassi 2 portar
BNDTB210GSFP
Thunderbolt 3 till 10GbE fibernätverkschassi 2 portar

Denna Thunderbolt 3-nätverksadapter kopplar din Thunderbolt 3-enhet till ett 10GbE-fibernätverk via ett PCIe-expansionschassi

874,99 € exkl. moms
1 093,74 € inkl. moms
Chassi för Thunderbolt 3- till 2-ports 10GbE-NIC
BNDTB310GNDP
Chassi för Thunderbolt 3- till 2-ports 10GbE-NIC

Detta Thunderbolt 3 PCIe-expansionschassi gör att du kan ansluta din Thunderbolt 3-enhet till ett 10 Gigabit Ethernet-nätverk med en extern PCIe-inneslutning.

903,99 € exkl. moms
1 129,99 € inkl. moms