StarTech.com

12U utskjutbart serverrack - Roterande - 4-stolpsrack

Förvara din server- och nätverksutrustning i ett utskjutbart rack med öppen ram som kan snurras runt för lätt åtkomst

Produkt ID: PORACK12U

  • Hantera enkelt din rackmonterade utrustning tack vare den utskjutbara designen
  • Levereras i platt förpackning vilket underlättar transport och minskar fraktkostnader
  • Utrustningen kyls passivt via den öppna ramkonstruktionen
  • Förvara dina servrar i ett skåp
674,99 € EUR exkl. moms
843,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Kabelhantering Ja
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Profil monteringsskenor L-Shape
Ramtyp Öppen ram
Specialfunktioner Inbyggd kabelhantering
Enkel montering
U-markeringar
U-höjd 12U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity 56.7 kg [125.3 lb]
Utseende
Construction Material Stål
Färg Svart
Product Measurements
Maximalt monteringsdjup 42.5 cm [16.7 in]
Produktbredd 48.7 cm [19.2 in]
Produkthöjd 61.5 cm [24.2 in]
Produktlängd 56.8 cm [22.4 in]
Produktvikt 23.4 kg [51.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 26.6 kg [58.7 lb]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 62.5 cm [24.6 in]
Package Width 55 cm [21.7 in]
Platt paket (montering krävs) Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - utskjutbar bricka
1 - Toppfäste
6 - vertikala skenor
1 - stabiliseringsplatta
1 - säkerhetsplatta
4 - smala kabelhållare
1 - kabelhanterare
2 - tumskruvar
24 - monteringsskruvar
24 - monteringsskruvar
48 - M5 korgmuttrar
48 - M5-skruvar
1 - Användarhandbok

Certifikat