StarTech.com

12U väggmonterat serverrackskåp - upp till 16 tum (40,6 cm) djupt - gångjärnsupphängning

Ventilerat och låsbart skåp för säker väggmontering av servrar, nätverksutrustning och telekomutrustning

Produkt ID: RK12WALHM

  • Spara plats genom väggmontering av dina servrar eller nätverksutrustning
  • Levereras färdigmonterad och inkluderar en 1U-hylla och ett 3 meter långt självhäftande kabelband
  • Problemfri åtkomst med gångjärnsupphängt skåp.
Visa mer
  • Lätt installation av utrustningen med justerbara monteringsskenor
  • Säkra din viktiga utrustning med ett låsbart skåp
472,99 € EUR exkl. moms
591,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
Bakre dörr Stål
Främre dörr Stålnät
Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Kylningsalternativ Fyra tillvalsfläktar: 120 mm
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Gängat hål
Profil monteringsskenor L-Shape
Ramtyp Inneslutet skåp
Side Panel Features Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Sidopaneler Stålnät
Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor
Inbyggd kabelhantering
Jordningsklack(ar)
Ships Fully Assembled
U-markeringar
Kan väggmonteras med gångjärn på baksidan
U-höjd 12U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
Utseende
Bakre dörrfunktioner Säkert nyckellås
Färg Svart
Product Measurements
Inre bredd 59.5 cm [23.4 in]
Inre djup 54.5 cm [21.5 in]
Maximalt monteringsdjup 40 cm [15.7 in]
Minsta monteringsdjup 6 cm [2.4 in]
Produktbredd 61 cm [24 in]
Produkthöjd 64 cm [25.2 in]
Produktlängd 55 cm [21.7 in]
Produktvikt 28.9 kg [63.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 32.7 kg [72.2 lb]
Package Height 72 cm [28.3 in]
Package Length 62.5 cm [24.6 in]
Package Width 67.5 cm [26.6 in]
Platt paket (montering krävs) Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - väggmonteringsinfattning
1 - 1U hylla
1 - rulle med krok-och-ögla-fästanordning
50 - 12-24 korgmuttrar
50 - 12-24 skruvar
2 - dörrnycklar
2 - nycklar till sidopanel
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup
RK812WALLO
8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup

Montera dina servrar, nätverk och telekommunikationsutrustning på detta 8U-väggmonteringsrack med öppna ramar

146,99 € exkl. moms
183,74 € inkl. moms
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment securely in this 12U wall-mountable rack

429,99 € exkl. moms
537,49 € inkl. moms
12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet
4POSTRACK12
12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment in this 12U open-frame rack

296,99 € exkl. moms
371,24 € inkl. moms
6U väggmonteringsfäste för patchpanel - 35,5 cm djupt
WALLMOUNT6
6U väggmonteringsfäste för patchpanel - 35,5 cm djupt

Montera nätverksutrustning och grunda hyllmonteringsenheter med denna 6U väggmonteringsbara hylla

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
4U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels
WALLMOUNTH4
4U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels

Wall mount a patch panel or network switch while providing hinged access to the back of the device(s)

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
4U 19
RK419WALLV
4U 19" vertikalt rackfäste i stål för väggmontering av utrustning

Montera server-, nätverks- eller telekommunikationsutrustning vertikalt med denna 4U väggmonterbara hylla

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount server, network or telecommunications devices vertically with this 3U wall-mountable rack

79,99 € exkl. moms
99,99 € inkl. moms
2U 19in Hinged Wall Mount Bracket for Patch Panels
WALLMOUNTH2
2U 19in Hinged Wall Mount Bracket for Patch Panels

Wall mount a patch panel or network switch while providing hinged access to the back of the device(s)

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK219WALLV
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 2U wall-mountable rack

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
1U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK119WALLV
1U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 1U wall-mountable rack

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
1U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels
WALLMOUNTH1
1U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels

Wall mount a patch panel or network switch while providing hinged access to the back of the device

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
22U 36
RK2236BKF
22U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 22U-hylla av solitt stål

998,99 € exkl. moms
1 248,74 € inkl. moms
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar
4POSTRACK25
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna 25U rack med öppen ram

587,99 € exkl. moms
734,99 € inkl. moms
12U väggmonterat serverrackskåp -  20 tum (50,08 cm) djupt skåp - med gångjärnsupphängning
RK1224WALHM
12U väggmonterat serverrackskåp - 20 tum (50,08 cm) djupt skåp - med gångjärnsupphängning

Väggmontera din server eller nätverksutrustning med det här gångjärnsupphängda skåpet för enkel åtkomst

601,99 € exkl. moms
752,49 € inkl. moms
12U väggmonterat serverrackskåp - 33.3 tum (84,8 cm) djupt - gångjärnsupphängning
RK1232WALHM
12U väggmonterat serverrackskåp - 33.3 tum (84,8 cm) djupt - gångjärnsupphängning

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

738,99 € exkl. moms
923,74 € inkl. moms
15U väggmonterat serverrackskåp - 16 tum (40,6 cm) djupt - gångjärnsupphängning
RK1520WALHM
15U väggmonterat serverrackskåp - 16 tum (40,6 cm) djupt - gångjärnsupphängning

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

584,99 € exkl. moms
731,24 € inkl. moms
26U väggmonterat serverrackskåp - 20 tum (50,8 cm) djupt - gångjärnsupphängning
RK2620WALHM
26U väggmonterat serverrackskåp - 20 tum (50,8 cm) djupt - gångjärnsupphängning

Väggmontera din server eller nätverksutrustning med det här gångjärnsupphängda skåpet för enkel åtkomst

1 029,99 € exkl. moms
1 287,49 € inkl. moms
18U väggmonterat nätverkskopplingsskåp med gångjärnspanel
RK1820WALHM
18U väggmonterat nätverkskopplingsskåp med gångjärnspanel

IT-kabinett | 20" djupt | EIA-310 | 4 fack | Viktkapacitet 90 kg | Låsbart | Monterat

773,99 € exkl. moms
967,49 € inkl. moms

Tillbehör