StarTech.com

17-Tums (43cm) ventilerad vägghylla för serverutrustning

Väggmontering och förvaring av din icke rackmonterade server, närverks- eller AV-utrustning

Produkt ID: WALLSHELF

  • Hållbar och robust stålstruktur
  • Ventilerad underdel för förbättrad luftflöde
  • Monteringshål är ca 40 cm isär för standardväggar
Visa mer
  • Fyra förborrade kabelhål med bussningar - 2 x 1" (25,4mm), 2 x 2,4" (60mm)
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
179,99 € EUR exkl. moms
224,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Ramtyp Öppen ram
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 90.7 kg [200.4 lb]
Utseende
Färg Svart
Inre bredd 514.4 mm [20.2 in]
Inre djup 428.6 mm [16.9 in]
Produktvikt 8 kg [17.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 9.1 kg [20.2 lb]
Package Height 38 cm [15 in]
Package Length 55.3 cm [21.8 in]
Package Width 46.4 cm [18.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Ventilerad vägghylla
4 - Hålplugg
4 - Snap in-bussningar

Certifikat

Relaterade produkter

12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment securely in this 12U wall-mountable rack

429,99 € exkl. moms
537,49 € inkl. moms
8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup
RK812WALLO
8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup

Montera dina servrar, nätverk och telekommunikationsutrustning på detta 8U-väggmonteringsrack med öppna ramar

161,99 € exkl. moms
202,49 € inkl. moms
1U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK119WALLV
1U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 1U wall-mountable rack

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK219WALLV
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 2U wall-mountable rack

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount server, network or telecommunications devices vertically with this 3U wall-mountable rack

79,99 € exkl. moms
99,99 € inkl. moms
4U 19
RK419WALLV
4U 19" vertikalt rackfäste i stål för väggmontering av utrustning

Montera server-, nätverks- eller telekommunikationsutrustning vertikalt med denna 4U väggmonterbara hylla

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms
1U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels
WALLMOUNTH1
1U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels

Wall mount a patch panel or network switch while providing hinged access to the back of the device

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
2U 19in Hinged Wall Mount Bracket for Patch Panels
WALLMOUNTH2
2U 19in Hinged Wall Mount Bracket for Patch Panels

Wall mount a patch panel or network switch while providing hinged access to the back of the device(s)

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
4U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels
WALLMOUNTH4
4U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels

Wall mount a patch panel or network switch while providing hinged access to the back of the device(s)

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
6U 13,75
WALLMOUNT6
6U 13,75" djupt väggmonteringsfäste för patchpanel

Montera nätverksutrustning och grunda hyllmonteringsenheter med denna 6U väggmonteringsbara hylla

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms