StarTech.com

Server rackkabinett - 31 tum (78 cm) djupt kabinett - 18U

Förvara servrar, nätverk och telekommunikationsutrustning på ett säkert sätt i detta 18U-server- eller nätverkskabinett

Produkt ID: RK1833BKM

  • Enkel installation av rackmonterad utrustning
  • Säkra din rackmonterade utrustning med låsbara dörrar
  • Håll din utrustning på optimal temperatur med passiv kylning
Visa mer
  • Montera utrustning höst upp på racket med en takpanel med fyrkantiga ventilationshål som är kompatibla med korgmuttrar
  • Monteringshål på framsidan och sidorna för att passa olika utrustningar
925,99 € EUR exkl. moms
1 157,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
Bakre dörr Stålnät
Främre dörr Stålnät
Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Kylningsalternativ Fyra tillvalsfläktar: 120 mm
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Profil monteringsskenor L-Shape
Ramtyp Inneslutet skåp
Side Panel Features Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Sidopaneler Stålnät
Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor
Inbyggd kabelhantering
Hjul (medföljer)
Jordningsklack(ar)
Nivåfötter
Ships Fully Assembled
U-markeringar
U-höjd 18U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 450 kg [994.5 lb]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
Utseende
Bakre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar bakre dörr
Färg Svart
Product Measurements
Höjd med hjul 98 cm [38.6 in]
Inre bredd 59.6 cm [23.5 in]
Inre djup 85.1 cm [33.5 in]
Maximalt monteringsdjup 76.2 cm [30 in]
Minsta monteringsdjup 6 cm [2.4 in]
Produktbredd 60 cm [23.6 in]
Produkthöjd 90.5 cm [35.6 in]
Produktlängd 85.5 cm [33.7 in]
Produktvikt 59 kg [130.3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 65.3 kg [144.4 lb]
Package Height 1.1 m [3.6 ft]
Package Length 90 cm [35.4 in]
Package Width 63.5 cm [25 in]
Platt paket (montering krävs) Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1U fast hyllplan
1 - 3 m, krok och ögla
1 - Kapslingsskåp
2 - dörrnycklar
2 - nycklar till sidopanel
75 - M6 korgmuttrar
75 - M6 skruvar

Certifikat

Tillbehör