StarTech.com

Wall-Mount Server Rack - 4U

Vertically mount your server or networking equipment to a wall, in this low-profile cabinet

Produkt ID: RK419WALVO

  • Includes optional 4U steel plate that allows rack to be used as a wall case/shelf for any non-rackmount equipment
  • Wall mounting holes are 16” center to center for greater stability, and mounting to standard wall studs
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Visa mer
  • Compatible with most 19” wide rack mountable equipment
  • Made from solid steel for durability
  • Constructed to meet the EIA-RS310 19" rack standards
236,99 € EUR exkl. moms
296,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Hylltyp 2 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Profil monteringsskenor L-Shape
Ramtyp Inneslutet skåp
Specialfunktioner Ships Fully Assembled
Kan monteras på väggen
U-höjd 4U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity 27.7 kg [61.2 lb]
Utseende
Färg Svart
Product Measurements
Inre bredd 49.6 cm [19.5 in]
Inre djup 49.6 cm [19.5 in]
Maximalt monteringsdjup 48 cm [18.9 in]
Produktbredd 50.4 cm [19.8 in]
Produkthöjd 20.9 cm [8.2 in]
Produktlängd 55.8 cm [22 in]
Produktvikt 10 kg [22.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 11.9 kg [26.3 lb]
Package Height 23.3 cm [9.2 in]
Package Length 57.6 cm [22.7 in]
Package Width 54 cm [21.3 in]
Platt paket (montering krävs) Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - RK419WALVO 4U väggmonterat rack
16 - # 10-32 skruvar
16 - # 10-32 korgmuttrar

Certifikat

Relaterade produkter

Wall-Mount Server Rack - 2U
RK219WALVO
Wall-Mount Server Rack - 2U

Vertically mount your server or networking equipment to a wall, in this low-profile cabinet

161,99 € exkl. moms
202,49 € inkl. moms
4U 19
RK419WALLV
4U 19" vertikalt rackfäste i stål för väggmontering av utrustning

Montera server-, nätverks- eller telekommunikationsutrustning vertikalt med denna 4U väggmonterbara hylla

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount server, network or telecommunications devices vertically with this 3U wall-mountable rack

79,99 € exkl. moms
99,99 € inkl. moms
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK219WALLV
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 2U wall-mountable rack

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
1U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK119WALLV
1U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 1U wall-mountable rack

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup
RK812WALLO
8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup

Montera dina servrar, nätverk och telekommunikationsutrustning på detta 8U-väggmonteringsrack med öppna ramar

161,99 € exkl. moms
202,49 € inkl. moms
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment securely in this 12U wall-mountable rack

429,99 € exkl. moms
537,49 € inkl. moms

Tillbehör