StarTech.com

Flyttbar serverhylla med handtag - 9U

Förvara utrustning för servrar, nätverk och telekommunikation i en flyttbar, rullande serverhylla

Produkt ID: RK960CP

  • Maximal flyttbarhet med inbyggda handtag och fyra snurrande hjul som medföljer
  • 9U stängd ram-design
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • Monteringsdjup 23 tums
  • Stöder statisk belastning på 99,8 kg
  • Lättmonterad med installation i fyra enkla steg
454,99 € EUR exkl. moms
568,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Denna 9U flyttbara serverhylla låter dig förvara din server-, nätverks- och telekommunikationsutrustning i en stabil och mobil hylla som har ett fast djup på 23 tums. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Bärbar design

Med den inbyggda handtagen och de fyra snurrande hjulen är denna mobila hylla enkel att transportera runt serverrummet, kontoret eller studion. Skåpets ökade mobilitet gör det till den idealiska lösningen för telekommunikationshyllor som behöver interagera med olika utrustningar runt arbetsytan.

Hållbar konstruktion

Serverhyllan har kraftiga monteringsskenor för att garantera en stabil installationsplattform. Denna hållbara hylla med 4 stolpar har en statisk laddningskapacitet på upp till 99,8 kg och är kompatibelt med flera standarder för industrihyllor (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), för en universell design som är kompatibel med det mesta inom hyllutrustning.

Snabb montering

Spara tid och bekymmer med en hylla som är lätt att sätta ihop. Med montering i fyra enkla steg tar det bara ett par minuter att sätta ihop denna flyttbara hylla. 

RK960CP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Skapa en flyttbar redigerings- och produktionshylla som kan flyttas runt i studion för att interagera med olika utrustningar

Förvara den mobila hyllan under ett bord eller en bänk i små kontor eller arbetsytor

Montera utrustning i teknikbutiker och reparationscenter där säkerhet krävs

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Adjustable Mounting Rails Nej
Fläkt(ar) Nej
Hjul Medföljer
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA-310-D
DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Kabelhantering Nej
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - M5
Nyckellås Nej
Ramtyp Inneslutet skåp
Sidopaneler Solitt stål
Tools Included Ja
U Markings Ja
U-höjd 9U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 99.8 kg [220.6 lb]
Utseende
Färg Svart
Höjd med hjul 562 mm [22.1 in]
Inre bredd 482 mm [19 in]
Inre djup 598 mm [23.5 in]
Inre höjd 417.3 mm [16.4 in]
Kabinettjocklek 2 mm [0.1 in]
Kabinettyp Stål
Minsta monteringsdjup 595 mm [23.4 in]
Produktbredd 515 mm [20.3 in]
Produkthöjd 477 mm [18.8 in]
Produktlängd 600 mm [23.6 in]
Produktvikt 24.1 kg [53.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 27.9 kg [61.5 lb]
Platt paket Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - Sidopanel med handtag
1 - Överpanel
1 - Bottenpanel med kabelhål
8 - Hörnskydd i plast
32 - M5 (10 mm) skruv med krysspår och platt skalle
24 - M3 (8 mm) skruv med krysspår och platt skalle
2 - 6 cm hjul
2 - 6 cm bromshjul
16 - M5 (15 mm) fästskruv
30 - M5 (12 mm) panelskruv
50 - M5 korgmutter
1 - Verktyg för korgmutter
1 - Stjärnskruvmejsel
1 - Skruvmejselbit med spets med stjärnspår
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

22U 36
RK2236BKF
22U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 22U-hylla av solitt stål

998,99 € exkl. moms
1 248,74 € inkl. moms
25U 36
RK2536BKF
25U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

25U säkert serverskåp som är enkelt att transportera och monteras ihop snabbt

1 124,99 € exkl. moms
1 406,24 € inkl. moms
12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet
4POSTRACK12
12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment in this 12U open-frame rack

407,99 € exkl. moms
509,99 € inkl. moms
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar
4POSTRACK25
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna 25U rack med öppen ram

587,99 € exkl. moms
734,99 € inkl. moms
12U 19in Hinged Wall Mount Server Rack Cabinet w/ Steel Mesh Door
RK1219WALHM
12U 19in Hinged Wall Mount Server Rack Cabinet w/ Steel Mesh Door

Store your servers, network and telecommunications equipment securely in this 12U wall-mountable rack

516,99 € exkl. moms
646,24 € inkl. moms
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment securely in this 12U wall-mountable rack

429,99 € exkl. moms
537,49 € inkl. moms
8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup
RK812WALLO
8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup

Montera dina servrar, nätverk och telekommunikationsutrustning på detta 8U-väggmonteringsrack med öppna ramar

161,99 € exkl. moms
202,49 € inkl. moms
12U 36
RK1236BKF
12U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 12U-hylla av solitt stål

613,99 € exkl. moms
767,49 € inkl. moms

Tillbehör