StarTech.com

USB VGA KVM-konsolförlängare över Cat5 UTP med lång räckvidd – 304,8 m

Kontrollera en KVM eller server på upp till 300 m avstånd

Produkt ID: SV565UTPUL

  • Stöd för hög upplösning: Upp till 1920x1200(WUXGA)/1600x1200(UXGA)
  • Satsen inkluderar både lokala enheter och fjärrenheter
  • Kompatibilitetsläge möjliggör att kortkommandon skickas till anslutna StarView KVM:er
Visa mer
  • Funktionen maximal upplösningsgräns förhindrar upplösningsinställningarna från att överskrida den anslutna skärmens kapacitet
  • USB-datorer stöds vid värd- och fjärrposition (USB tangentbord och mus krävs för fjärrkonsol)
  • Stödjer automatisk byte mellan värd och fjärranvändare och tillägnad kontroll
  • Kompatibel med CAT 5-, 5e-, eller 6 UTP-kablar
  • Intuitiva kortkommandon
  • Genvägsstyrd utjämnare (skärpa), förstärkning (ljusstyrka), och RGB skevningsjusteringar
  • Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)
  • PS/2 och USB-värddator stödd via lämplig PS2 eller USB KVM-kabel (USB-typ medföljer)
577,99 € EUR exkl. moms
722,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Prestanda
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
Maximalt överföringsavstånd 300 m (984 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 164000 hours
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Övriga gränssnitt 2 - RJ-45 Hona
Värdkontakter 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Fjärrindikator
2 - Lokalindikator
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12V DC
Utström 1.5A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 15.7 cm [6.2 in]
Produktdjup 70 mm [2.8 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktvikt 622 g [22 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.4 kg [3 lb]
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 29.4 cm [11.6 in]
Package Width 19.7 cm [7.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - KVM-förlängare /1x lokal, 1x fjärr)
2 - 2-i-1 USB VGA KVM-kablar
1 - Gummifötter
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
1 - Användarhandbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB DVI KVM Console Extender w/ Serial & Audio Over MM Fiber - 2km
SV565FXDUSA
USB DVI KVM Console Extender w/ Serial & Audio Over MM Fiber - 2km

Extend DVI-D (or HDMI) video, USB, audio, and Serial signals up to 2km (6562ft) over fiber

3 079,99 € exkl. moms
3 849,99 € inkl. moms

Tillbehör