StarTech.com

USB dubbel-VGA via Cat5 KVM-enhetsförlängare - 200 m

Styr en dubbel VGA, USB-kompatibel PC-dator upp till 200 m bort, precis som om den vore installerad lokalt

Produkt ID: SV565DUTPU

  • Dubbel VGA KVM-förlängare med 1920x1200 upplösning
  • Det går att använda den med en enda dator eller ansluten till en befintlig KVM-switch
  • Förläng upp till 200 m med hjälp av 2 UTP-nätverkskablar i industristandard
Visa mer
  • KVM-enhetsanslutningar finns i båda ändarna
  • Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)
  • Intuitiva kortkommandon för att finjustera video
595,99 € EUR exkl. moms
744,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 2
Hyllmonterbar Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Prestanda
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 1920x1200
Maximalt överföringsavstånd 200 m (656 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 65000 hours
Stödda upplösningar 1920x1200 @ 650 ft (200m)
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Övriga gränssnitt 2 - RJ-45 Hona
Värdkontakter 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Produktvikt/-mått och anslutningstyper indikerar endast en enda enhet (antingen värd- eller fjärrenhet)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.2A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 5.4
Utspänning 9V DC
Utström 0.6A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 4 cm [1.6 in]
Produktlängd 15.5 cm [6.1 in]
Produktvikt 535 g [18.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.3 kg [5 lb]
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 36.7 cm [14.4 in]
Package Width 23.9 cm [9.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Lokal enhet
1 - Fjärrenhet
2 - 1,8 m 2-i-1 USB VGA KVM-kablar
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
8 - Gummifötter
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör