StarTech.com

4-ports HDMI KVM-switch - 4K 30 Hz - dubbel skärm

Med denna 4K HDMI KVM med stöd för dubbelskärm kan du kontrollera fyra HDMI-datorer med en mus, tangentbord och dubbelskärmar upp till 4K vid 30 Hz.

Produkt ID: SV431DHD4KU

  • Videokvalitet med hög upplösning och stöd för dubbla 4K vid 30 Hz-skärmar
  • Två inbyggda USB 3.0-portar och oberoende portar för HID-tangentbord/-mus
  • Varken programvara eller drivrutiner behövs
Visa mer
  • Stöd för separat 3,5 mm aux
  • Stöder växling med knapp och genvägskommandon
895,99 € EUR exkl. moms
1 119,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 2
Hyllmonterbar Valfri
KVM-portar 4
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp HDMI
Prestanda
Auto Scan 3, 8, 15 & 30 sekunder
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Maximal digital upplösning 3840 x2160 @ 30Hz
Medeltid mellan fel (MTBF) 168000 hours
Stöd för 3D-video Ja
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 2 - HDMI
4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Värdkontakter 8 - HDMI
4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - LED för källstatus och vald PC
1 - Ström-LED
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.6 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18W
Utspänning 12V DC
Utström 1.5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C~40°C
Förvaringstemperatur -10°C~60°C
Luftfuktighet 0%~80%
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 13 cm [5.1 in]
Produkthöjd 6.3 cm [2.5 in]
Produktlängd 22 cm [8.7 in]
Produktvikt 1.2 kg [2.7 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.8 kg [4 lb]
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 29.5 cm [11.6 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - KVM-switch
1 - snabbstartsguide
4 - Gummifötter
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz
SV231DPDDUA2
DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz

Få åtkomst till två datorer med dubbla skärmar och två delade USB-tillägg från en enda arbetsstation

501,99 € exkl. moms
627,49 € inkl. moms
KVM-switch med 2 portar med dubbel VGA - USB 2.0
SV231DVGAU2A
KVM-switch med 2 portar med dubbel VGA - USB 2.0

Få åtkomst till två dubbel-video-datorer och två delade USB-tillägg från en enda arbetsstation

259,99 € exkl. moms
324,99 € inkl. moms
KVM-switch med 4 portar med dubbel VGA - USB 2.0
SV431DVGAU2A
KVM-switch med 4 portar med dubbel VGA - USB 2.0

Kontrollera fyra USB-utrustade datorer med dubbel VGA med en konsol med två skärmar och audiouppsättning

380,99 € exkl. moms
476,24 € inkl. moms
DVI USB KVM-switch med 4 portar, dubbel DVI-konsol och fyrbildsvy 4-i-1-visning
SV431DVIUAQV
DVI USB KVM-switch med 4 portar, dubbel DVI-konsol och fyrbildsvy 4-i-1-visning

Kontrollera 4 system med en enda uppsättning av tillägg, med dubbla DVI-konsolanslutningar och flera bild-i-bild-visningslägen

3 208,99 € exkl. moms
4 011,24 € inkl. moms
Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV231DPDDUA
Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Kontrollera två högupplösta dubbla DisplayPorts-datorer med en enda dator

369,99 € exkl. moms
462,49 € inkl. moms
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV231DDVDUA
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord och en mus samt 1 VGA- och 1 DVI-skärm mellan 2 multimediadatorer

250,99 € exkl. moms
313,74 € inkl. moms
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV431DDVDUA
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord och en mus samt 1 VGA- och 1 DVI-skärm mellan 4 multimediadatorer

373,99 € exkl. moms
467,49 € inkl. moms
KVM-switch för dubbla DVI-bildskärmar med audio, 2 portar & USB 2.0-hubb
SV231DD2DUA
KVM-switch för dubbla DVI-bildskärmar med audio, 2 portar & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord, en mus och dubbla DVI-skärmar mellan 2 multimedia-datorer

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms
4 Port Dual DVI USB KVM Switch with Audio & USB 2.0 Hub
SV431DD2DUA
4 Port Dual DVI USB KVM Switch with Audio & USB 2.0 Hub

Share a keyboard, mouse and dual DVI displays/monitors between 4 multimedia computers

479,99 € exkl. moms
599,99 € inkl. moms
HDMI KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 1080p
SV431HDU3A2
HDMI KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 1080p

Kontrollera fyra HDMI-datorer med hjälp av en enda konsol med en inbyggd USB 3.0-hubb för delning av extra tillägg

504,99 € exkl. moms
631,24 € inkl. moms
2 Port USB HDMI KVM Switch with Audio and USB 2.0 Hub
SV231HDMIUA
2 Port USB HDMI KVM Switch with Audio and USB 2.0 Hub

Share a keyboard, mouse and HDMI® monitor between 2 multimedia computers

212,99 € exkl. moms
266,24 € inkl. moms
2 Port USB HDMI Cable KVM Switch with Audio and Remote Switch – USB Powered
SV211HDUA
2 Port USB HDMI Cable KVM Switch with Audio and Remote Switch – USB Powered

Control two HDMI®, USB equipped PCs with a single monitor, keyboard, mouse and audio peripheral set

118,99 € exkl. moms
148,74 € inkl. moms

Tillbehör