StarTech.com

Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 2 portar och audio

Kontrollera två multimediadatorer med högupplöst DVI från en enda konsol

Produkt ID: SV231DVIUAHR

  • Utformad för högupplösta tillämpningar: 2560x1600 vid 60 Hz: Högre upplösningar (3840x2400) stöds vid lägre uppdateringsfrekvenser
  • Datorval med genvägskommandon eller knappar på frontpanelen
  • Integrerad USB 2.0-hubb låter dig dela upp till tre USB-enheter med hög hastighet mellan datorer
Visa mer
  • Chassi helt i metall för lång hållbarhet
  • Kompatibel med alla USB-kompatibla operativsystem
  • HDCP-kompatibel
256,99 € EUR exkl. moms
321,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Nej
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp DVI
Prestanda
DVI-stöd Ja
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal digital upplösning 2560x1600 @ 60Hz
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 126397 hours
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Värdkontakter 2 - DVI-I (29-stifts) Hona
2 - USB B (4-stifts) Hona
4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Upplösningar över 2560x1600 kan nås med en lägre uppdateringsfrekvens. Exempel 3840 x 2400 @ 30 Hz
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12V DC
Utström 1.5A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 10 cm [3.9 in]
Produkthöjd 4 cm [1.6 in]
Produktlängd 15.9 cm [6.3 in]
Produktvikt 640 g [22.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.5 lb]
Package Height 10.1 cm [4 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 18.6 cm [7.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DVI USB KVM med 2 portar
1 - Platta med gummifot
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
1 - Användarhandbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 4 portar och audio
SV431DVIUAHR
Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 4 portar och audio

Kontrollera upp till 4 multimedia datorer med hög upplösning från en konsol

399,99 € exkl. moms
499,99 € inkl. moms
DVI USB KVM-switch med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb
SV231DVIUA
DVI USB KVM-switch med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb

Dela tangentbord, mus, högtalare och en DVI-skärm mellan två multimedia-datorer

189,99 € exkl. moms
237,49 € inkl. moms
Professionell VGA USB KVM-switch med 4 portar och hubb
SV431USB
Professionell VGA USB KVM-switch med 4 portar och hubb

Kontrollera upp till 4 PC- eller Mac®-datorer med ett enda tangentbord, en mus och en skärm och dela USB-enheter mellan alla anslutna datorer

119,99 € exkl. moms
149,99 € inkl. moms

Tillbehör