Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comProfessionell USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar och audio
Styr två datorer från en enda dator, med högupplöst DisplayPort® video, USB-tangentbord, -mus och audio
Produkt ID: SV231DPUA
- Stödjer ursprungliga DisplayPort-anslutningar – ingen adapter behövs
- Ursprunglig upplösning: 2560x1600 @ 60 Hz, utöver 1080p
- Stödjer en maximal upplösning på 3840x2400 vid lägre uppdateringsintervaller
- VESA- och CEA-kompatibel
- Stödjer analogt ljud via 3,5 mm stereouttag; stödjer högupplöst digitalt ljud med 7.1 kanaler via DisplayPort-anslutningen
- Delning av USB 2.0-kringutrustning
- Ingen installation av drivrutiner eller program behövs
- Växling med genvägar och knappar
- Fullt stöd för plug-and-play med USB-tangentbord, -möss och ansluten kringutrustning
- Fungerar med olika plattformar – stödjer operativa miljöer för Mac och PC
- Stödjer DDC2B för skärmdetektion
- Stödjer hot-plug, urkoppling och länkstatus-feldetektering
- Användardefinierade intervaller för skanningstid
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
SV231DPUA USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar levererar dubbel KVM-datorkontroll och passar krävande HD multimedia-applikationer. Stödjer DisplayPort-anslutningar med ursprunglig upplösning på 2560x1600 och stöd för både 7.1 HD digitalt ljud (när den är ansluten till skärmar och källor som stöds) och 3,5 mm analogt stereoljud/analog mikrofon.
En enkel, men ändå omfattande KVM-lösning. Switchen med 2 portar kan styras med både knappar på frontpanelen och snabbkommandon och har en liten formfaktor-design med anslutningsportar som sitter på den bakre panelen. En plug-and-play USB 2.0-hubbport som gör att du kan dela extra USB-tillägg mellan två anslutna datorer, vilket gör att du slipper kostnaden av att behöva köpa dubbla tilläggsenheter.
En lösning som passar medicinska applikationer (MRI, röntgendiagnostik, etc.). KVM-switchen har stöd för en maximal upplösning på 3840x2400 vid reducerad uppdateringsintervaller.
Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Fördelarna med StarTech.com
- Kompatibel med Mini-DisplayPort-adaptrar vilket gör den lämplig för Apple MacBook®-anslutningar
- Stödet för både analoga och digitala ljudkällor ger mångsidighet. Välj mellan anslutningarna beroende vilken som är ledig eller vilken du föredrar
- USB 2.0-tillägg och tar bort kostnaderna för dubbla enheter (skrivare, skannrar, etc.)
Användning
Multimediadesign, multimediaefterproduktion och videoredigering på Mac eller PC
Högupplöst medicinsk bildbehandling och sjukvårdsskärmar som till exempel MRI- och röntgenskärmar
Datorkontroll vid tillverkningslinjer
PC-test/datorkontroll med inbränning
Högupplöst digital identifiering för serverkontroll
Satellittopografi
Dubbel systemkontroll för en enda arbetsterminal
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V931105 | |
UPC Code | 065030839952 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 3 Years | |
Hårdvara | ||
Audio | Ja | |
Flera skärmar | 1 | |
Hyllmonterbar | Nej | |
Kedjekoppling | Nej | |
KVM-portar | 2 | |
Medföljande kablar | Nej | |
PC-gränssnitt | USB | |
PC-videotyp | DisplayPort | |
Prestanda | ||
DVI-stöd | Nej | |
Hot-Key Selection | Ja | |
IP-kontroll | Nej | |
Maximal digital upplösning | 2560 x 1600 @ 60Hz | |
Maximalt antal användare | 1 | |
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter | Nej | |
Stöd för portval | Tryckknapp och genvägskommandon | |
Stöd för widescreen | Ja | |
Kontakt(er) | ||
Konsolgränssnitt | 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona | |
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona | ||
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona | ||
Värdkontakter | 2 - DisplayPort (20-stifts) Hona | |
2 - USB B (4-stifts) Hona | ||
4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona | ||
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | OS independent; No software or drivers required | |
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 2 - Grön – online-indikator (en LED per port) | |
2 - Röd – valindikator (en LED per port) | ||
Ström | ||
Inspänning | 110V-240V AC | |
Inström | 0.8A | |
Kontakttyp | M | |
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Power Source | AC-adapter medföljer | |
Strömförbrukning | 24 | |
Utspänning | 12 DC | |
Utström | 2A | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Förvaringstemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Luftfuktighet | 0~80 % RH | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Stål | |
Produktbredd | 220 mm [8.7 in] | |
Produktdjup | 130 mm [5.1 in] | |
Produkthöjd | 44 mm [1.7 in] | |
Produktvikt | 1100 g [38.8 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 1300 g [45.9 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - DisplayPort KVM-switch med 2 portar | |
4 - möbeltassar | ||
1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AU) | ||
1 - Instruktionsbok |
Relaterade produkter
USB DisplayPort KVM-switch med 4 portar och audio
Dela tangentbord, mus och DisplayPort-skärm mellan fyra HD multimedia-system
Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb
Kontrollera två högupplösta dubbla DisplayPorts-datorer med en enda dator
Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 4 portar och audio
Kontrollera upp till 4 multimedia datorer med hög upplösning från en konsol
Tillbehör
1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k
Skapa en högupplöst 4k x 2k-anslutning med HBR2-stöd mellan din Mini DisplayPort™-utrustade bärbara dator och en standard DP-skärm
6in DisplayPort to Mini DisplayPort Video Cable Adapter - M/F
Connect your Mini DisplayPort® monitor to a standard DisplayPort source.
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 3 m
Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 1,8 m
Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter
DisplayPort till DVI videoadapter
Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator
DisplayPort till HDMI-videoadapter
Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator
DisplayPort till VGA videoadapter
Anslut din VGA-bildskärm till en DisplayPort-utrustad dator
6ft 4-in-1 USB DisplayPort KVM Switch Cable w/ Audio & Microphone
Connect high resolution DisplayPort® video, USB, and audio all in one cable
6ft 4-in-1 USB DisplayPort KVM Switch Cable w/ Audio & Microphone
Connect high resolution DisplayPort® video, USB, and audio all in one cable
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Manual(er):
-
SVx31DPUA.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- SV231DPUA_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
KVM stands for Keyboard Video Mouse and KVM switches allow you to switch the use of a keyboard, display and mouse between multiple computers. KVM switches also commonly let you switch audio and USB devices between computers.
There are different types of KVM switches as well.
- Standard box KVM switches. (e.g. SV231USB)
- Cable KVM switches. (e.g. SV211USB)
- Multi-Monitor KVM switches. (e.g. SV231DDUSB)
- IP KVM switches. (e.g. SV841HDIE)
Standard box and cable KVM switches are a simple way to switch the use of a keyboard, display, and mouse between multiple computers. Multi-monitor KVM switches allow you to switch multiple displays between computers, and IP KVM switches allow you to remotely control the KVM switch and connected computers over a network.
Here are some important things to consider before purchasing a KVM switch.
- How many computers do you need to control? Purchase a KVM switch that supports the number of computers in your setup.
- Which video connections do your computers and display(s) support? It is best practice to use the same video connections wherever possible.
- Will you be using a PS/2 or USB mouse and keyboard?
- Do you need multiple monitor support? Ensure every computer can support the number of monitors you are looking to use in your setup.
- Do you need audio support?
- What resolution(s) do you want your display(s) running at? The KVM switch must support the resolution(s) you want to use.
- Would you like hotkey support? Some KVM switches support the use of hotkey combinations to complete tasks such as switching between computers.
There are a couple of other important things you may want to take note of:
- Some KVM switches require proprietary cables to function. These KVM cables may vary by each KVM switch. For StarTech.com KVM switches that require proprietary cables, the KVM switches will either come with these cables, or they will be listed in the Accessories tab on the individual product pages. For more information, see our video dedicated to KVM switch cables.
- Basic mice and keyboards are recommended for use with KVM switches. Wireless, gaming or combo mice and keyboards (mice and keyboards that use a single USB connection / receiver for both units) can cause performance issues, and in general, are not supported for use with KVM switches.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
It can be difficult to tell which ones are right for the KVM switch you are interested in. How can you tell which KVM cables you require? How can you tell if a KVM switch requires proprietary cables? How do these cables work?
Standard KVM Switches and Cables
Note: You will need one bundle of KVM cables per computer you want to connect to the KVM switch.
Standard KVM switches have no special cable requirements. If you have spare video and PS/2 or USB cables, you can use them to hook up the KVM switch to your computers. StarTech.com still sells KVM cable packages, but they are just for the convenience of buying them in bundles and usually involve some savings. Keep in mind that even if you have some of the cables you need, it still might be advantageous to buy the bundle.
KVM Switches with Opposite Gender Video Connections
Some KVM switches use male video connections for the computers and female video connections for the console ports. In this case you simply need a video extension cable, or a KVM cable package appropriate to the KVM switch. This is so you cannot accidentally plug cables from your computer into the console ports.
KVM Switches Requiring Proprietary Cables
KVM switches can also use proprietary KVM cables to connect to the individual computers. This is often done with larger KVM switches and KVM switches intended for a server environment. These cables use a proprietary pinout which does not conform to the video standard in use, as the cable carries both the video and PS/2 or USB data along a single cable.
If you are unsure whether or not you need special cables, complete the following:
- Check the Technical Specifications tab on the individual product pages for What's in the Box. This section lists everything that comes with your purchase, and your KVM switch might come with the cables.
- Check the Accessories tab. This section lists potential accessories for the product you are looking at. StarTech.com will list the appropriate KVM cables for the KVM switch here.
- Check the Gallery and look at a picture of the back of the KVM switch.
Note: If there are no PS/2 or USB ports on the back of the KVM switch other than for the console, you will require proprietary cables.
If at this point you require further assistance in deciding which cables to purchase with your StarTech.com KVM switch, contact our technical support team.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Whether a specific mouse or keyboard will work with StarTech.com KVM switches can depend on the type of mouse or keyboard you use. Any mice with additional functionality or keyboards that are not standard 104 key keyboards could cause issues. This includes wireless, gaming, combination (one USB receiver for both the mouse and keyboard), and Apple keyboards. We recommend that you use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches, especially when you troubleshoot issues.
If you cannot get a specific mouse or keyboard to work with your KVM switch, connect the mouse or keyboard into the USB hub ports, if available (they are marked on the back of the KVM switch). If the KVM switch has hotkey functionality, you will lose the functionality when using these hub ports.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
This device outputs DisplayPort video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.
Passive and active conversions
The converter that you require depends on the type of DisplayPort video source that you are using. For more information about converting DisplayPort video signals, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.
Target connection | Passive conversion | Active conversion |
VGA | N/A | DisplayPort to VGA: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-VGA/. |
DVI |
DisplayPort to DVI: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-DVI/?filter_CONVERTTYPE=Passive. |
DisplayPort to DVI: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-DVI/?filter_CONVERTTYPE=Active. |
HDMI | DisplayPort to HDMI: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Passive. | DisplayPort to HDMI: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Active. |
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
This device has a DisplayPort input port. If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.
Note: You might need to use more than one converter as part of your solution; however, you should try to use the least number of converters and cables to connect your source and destination. If you have the option to convert from multiple source video connections, choose the option that requires the fewest number of conversions.
Source connection |
First conversion |
Second conversion (if required) |
VGA |
VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. |
HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort. |
DVI |
DVI to HDMI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/HDMI-Cable-Adapters/. |
HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort. |
HDMI |
HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort. |
N/A |
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Installation
- Turn off all of the computers and monitors that will be connected to the KVM switch.
- Connect the power adapter to the KVM switch.
- Connect the video cables from your monitors to the console video port on the KVM switch.
- Turn on the monitors.
- Connect your keyboard and mouse to the console PS/2 or USB ports on the KVM switch.
- If you have not done so already, change the KVM switch to focus on port 1.
- Connect the video cables from PC1 to the KVM switch.
- Connect the PS/2 or USB cables from PC1 to the PC1 PS/2 or USB ports on the KVM switch.
- Turn on PC1. You should see the computer load the operating system that you are using on PC1.
- Make sure that the mouse and keyboard can control PC1.
- Repeat steps 4 to 8 for each additional computer that you want to connect to the KVM switch. Leave the computer in focus until you make sure that the mouse and keyboard can control the computer in step 8.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
There are some quick tests that you can perform to rule out potential issues. Start by turning off all of the connected computers and peripherals, unplugging everything from the KVM, including power, and leaving it for 10 seconds. Then connect everything to the KVM following the procedure in the following FAQ: https://www.startech.com/faq/kvm-switches-setup.
You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
KVM switch
-
Video source (such as a DVR or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
Note: When you are testing your setup components, it is recommended that you avoid using any video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI to be used with an HDMI extender, you should test with an HDMI source.
To test your setup components, try the following:
-
Use the video cable, KVM switch, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different video cable, KVM switch, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the KVM switch from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the KVM switch.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, KVM switch, and video destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
There are four troubleshooting actions that you can try if some but not all of the ports and your computer are working with the KVM switch.
- To determine if a specific cable is the source of the problem, switch the cables that connect the KVM switch to the computers to one working port and computer, and one port and computer that is not working. Keep the computer plugged into the same ports and only switch the cables. If the issue persists when you switch cables, the issue may be with the cable itself.
- To determine if the problem is between the computer and the KVM switch, using the same cables, connect the KVM switch to one computer that is working and one computer that is not working. If the issue persists when you switch computers, follows the issue may be with the computer and the KVM switch.
- Try reinitializing the KVM. This is done by following the setup instructions on the website.
- To determine if the KVM switch is the source of the problem, if you have another KVM switch, disconnect the current KVM switch and connect the second KVM switch.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
If the keys on your keyboard are repeating, complete the following:
- If the KVM you are using has USB ports, you can move your keyboard to the USB hub port on the back of the KVM (the USB hubs are marked).
Note: When you move the keyboard out of the keyboard port, you will not be able to access the hotkeys.
- You can adjust the typematic rate in your operating system’s settings. Depending on the version of Windows you are running, you can adjust the typematic rate by doing one of the following:
- Click Control Panel > Keyboard > Speed. Adjust the repeat delay and repeat rate until the keys no longer repeat.
- Click Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers. Right-click Keyboard Settings. Adjust the repeat delay and repeat rate until the keys no longer repeat.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.