StarTech.com

VGA 2 portar USB-kabel med KVM-switch - USB-driven med fjärrswitch

Kontrollera två VGA- och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av skärm, tangentbord och mus

Produkt ID: SV211USB

  • Stöder upplösningar på upp till 2048x1536
  • Växla mellan datorer med ett knapptryck, snabbkommandon eller mjukvara (medföljer)
  • Tar minimalt med plats med sin platsbesparande design
Visa mer
  • Inbyggda KVM-kablar och fjärrswitch
  • Växlingsmjukvaran stöder PC- och Mac®-plattformar
  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
  • Stöder hot-plug
  • Fjärrswitch på 1,5 m kabel
50,99 € EUR exkl. moms
63,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Prestanda
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp, genvägskommandon och mjukvara
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x (testad upp till 10.9), 9.x
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. OS-kompatibilitet syftar endast på KVM-mjukvara - KVM:en själv kan användas utan mjukvara på alla plattformar
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Indikator för datorval
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 850 mm [33.5 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 66 mm [2.6 in]
Produkthöjd 2.3 cm [0.9 in]
Produktlängd 88 mm [3.5 in]
Produktvikt 321 g [11.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 435 g [15.4 oz]
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 16.4 cm [6.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - KVM-switch
1 - Programskiva
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x (testad upp till 10.9), 9.x

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port USB HDMI Cable KVM Switch with Audio and Remote Switch – USB Powered
SV211HDUA
2 Port USB HDMI Cable KVM Switch with Audio and Remote Switch – USB Powered

Control two HDMI®, USB equipped PCs with a single monitor, keyboard, mouse and audio peripheral set

118,99 € exkl. moms
148,74 € inkl. moms
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered
SV211DPUA
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered

Control two DisplayPort®, USB equipped PCs with a single monitor, keyboard, mouse and audio peripheral set

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms
KM-switchkabel med filöverföring - USB 3.0
SVUSB3DSA
KM-switchkabel med filöverföring - USB 3.0

Kontrollera och för över filer mellan två Windows-datorer med en enda uppsättning av tangentbord och mus

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms