Blindpaneler för hyllor

Blindpanelerna för serverhyllor skapar ett rent och professionellt utseende genom att täcka för tomma utrymmen och gömma synliga kablar i dina serverhyllor. Vårt sortiment erbjuder många alternativ, inklusive svängbara paneler för enkel åtkomst till monterad utrustning och verktygslösa paneler för snabb och enkel setup. De finns som ventilerade och icke-ventilerade så att du kan leda luftflödet i hyllan som du vill.

Filtrera efter:
2 Resultat
1U täckplåt för rack, passar 19
BLANKB1
1U täckplåt för rack, passar 19" breda serverrack och -skåp

Förbättra kylflödet och utseendet på dina rack och skåp genom att täcka utrymmena mellan utrustning

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
2U Rack Blank Panel for 19in Server Racks and Cabinets
BLANKB2
2U Rack Blank Panel for 19in Server Racks and Cabinets

Improve the cooling flow and appearance of your racks and cabinets by filling the gaps between equipment

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms