StarTech.com

Universellt 1U fast hyllplan för rack, 7" djup – 15 kg

Lägg till ett 1U kompakt förvaringshyllplan till ett standard 19" serverrack eller -skåp

Produkt ID: CABSHELF1U

  • Passar alla 19 tums standardserverrack
  • Klarar upp till 15 kg
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • 1.6mm SPCC kallvalsad stålkonstruktion
  • Monteras framifrån
39,99 € EUR exkl. moms
49,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelhantering Nej
Luftflödeshantering Icke-ventilerad
Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)
Ramtyp Stål
U-höjd 1U
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 15 kg [33.2 lb]
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 443 mm [17.4 in]
Produkthöjd 45 mm [1.8 in]
Produktlängd 178 mm [7 in]
Produktvikt 1.2 kg [2.7 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.5 kg [3.3 lb]
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 50 cm [19.7 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1U fast rackhyllplan
4 - M6 skruvar
4 - M6 korgmuttrar

Certifikat

Relaterade produkter

Svart universellt standardhyllplan för serverskåp
CABSHELF
Svart universellt standardhyllplan för serverskåp

Lägg till ett robust och fast hyllplan till nästan alla typer av serverrack eller skåp

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
2U Adjustable Mounting Depth Vented Sliding Rack Mount Shelf – 50lbs / 22.7kg
UNISLDSHF19
2U Adjustable Mounting Depth Vented Sliding Rack Mount Shelf – 50lbs / 22.7kg

Increase peripheral and equipment accessibility with this vented sliding cabinet shelf

158,99 € exkl. moms
198,74 € inkl. moms
Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg
ADJSHELF
Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg

Lägg till ett robust hyllplan med justerbart djup passar nästan alla typer av serverrack eller skåp

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms
22in Black Deep Sliding Server Rack Cabinet Shelf
SLIDESHELFD
22in Black Deep Sliding Server Rack Cabinet Shelf

Add a sturdy, sliding shelf for easy peripheral and equipment access in your server rack or cabinet

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms

Tillbehör