StarTech.com

M5-korgmuttrar - 100-pack

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa korgmuttrar av hög kvalitet

Produkt ID: CABCAGENUTS2

  • Nickelpläterad yta för att förhindra rost
  • Ett hundra M5-korgmuttrar ingår
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • Problemfri installation med medföljande installationsverktyg för korgmuttrar
53,99 € EUR exkl. moms
67,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal per paket 100
Medföljer Korgmuttrar
Trådtyp(er) M5
Utseende
Färg Silver
Produktvikt 447.2 g [15.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 451.8 g [15.9 oz]
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.4 cm [8.8 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 100 - M5 korgmuttrar
1 - cage nut installation tool

Certifikat

Relaterade produkter

M5x12 mm - monteringsskruvar - 50-pack, svart
CABSCREWSB
M5x12 mm - monteringsskruvar - 50-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
M5x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart
CABSCREWSM5B
M5x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
50 Pkg M5 Mounting Screws for Server Rack Cabinet
CABSCREWS
50 Pkg M5 Mounting Screws for Server Rack Cabinet

Mount server, telecom and A/V equipment with these high quality screws

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
M5x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack
CABSCREWSM5
M5x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms

Tillbehör