StarTech.com

Höj- och sänkbar arbetsstation

Gör om ditt skrivbord till en höj- och sänkbar arbetsplats med enkla höjdjusteringar för ökad komfort och produktivitet

Produkt ID: ARMSTS

  • Öka din komfort genom att ändra din position från sittande till stående med en beröring
  • Placera den höj- och sänkbara arbetsstationen på ditt skrivbord för att skapa en ergonomisk arbetsplats
  • Kompatibel med StarTech.coms dubbla och enkla monitorarmar: ARMDUAL, ARMPIVOT och ARMSLIM (säljs separat)
Visa mer
  • Tryckluftsarm med spak ger höjdjustering med en beröring
  • Stålkonstruktion av hög kvalitet med designad träbas, bricka och arbetsyta
  • Minimal storlek: 660 mm D x 680 mm B
  • Maximal höjdjustering: 42,1 cm
  • Viktkapacitet på 13 kg
  • Kabelhål i skrivbord för kabelhantering
350,99 € EUR exkl. moms
438,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Prestanda
Höjdjustering Ja
Maximal höjd 421 mm [16.6 in]
Maximal skärmstorlek 30in
Viktkapacitet 13 kg [28.7 lb]
Utseende
Färg Svart & silver
Produktbredd 68 cm [26.8 in]
Produkthöjd 16 cm [6.3 in]
Produktlängd 85.6 cm [33.7 in]
Produktvikt 12.8 kg [28.3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 22.8 kg [50.3 lb]
Package Height 20.4 cm [8 in]
Package Length 75.5 cm [29.7 in]
Package Width 55.8 cm [22 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - tryckluftsarm
1 - tangentbordsbricka
1 - stöd för tangentbordsbricka
1 - Workstation
1 - bas
1 - monteringspelare
2 - små tryckdynor (tangentbordsbricka)
4 - runda tryckdynor (bas)
1 - platta till klämma
1 - bakplatta (tangentbord)
1 - M6*95 insexnyckel
1 - M4*55 insexnyckel
2 - M6*8 skruvar
16 - M6*12 skruvar
4 - M6*25 skruvar
1 - M10*50 bult
16 - #3/8 - 16 x 50 mm bult
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Höj- och sänkbart bord - 89cm arbetsyta
ARMSTSL
Höj- och sänkbart bord - 89cm arbetsyta

Arbeta bekvämt och mer produktivt genom att förvandla ditt skrivbord till en arbetsplats där du kan både sitta och stå

539,99 € exkl. moms
674,99 € inkl. moms

Tillbehör