StarTech.com

Sitta/stå-skärmarm för två skärmar

Få en mer ergonomisk arbetsplats med denna dubbla hållare för två skärmar för sitta/stå-skrivbordsmontering

Produkt ID: ARMSTSCP2

  • Förvandla ditt skrivbord till en ergonomisk arbetsstation med denna dubbla sitta/stå-skärmarm för upp till 24 tum bildskärmar (med en vikt på 8 kg).
  • Höjdjustering av arbetsytan: 450 mm
  • Skärmhållaren har en oberoende höjdjustering upp till 124 mm längs med stödskenan
Visa mer
  • Justera skärmen för perfekt vy med -15° till +15° svängning och 0° till +30° lutning
  • Visningsavstånd: 408,7 mm
559,99 € EUR exkl. moms
699,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
VESA-hålmönster 100x100 mm
75x75 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +30° / 0°
Maximal skärmstorlek 24in
Skärmarmens viktkapacitet 8 kg
Skärmrotation 360°
Tangentbordsbrickans viktkapacitet med genomföringsmontering 2,5 kg
Tangentbordsbrickans viktkapacitet med klämmontering 1,5 kg
Tjocklek på monteringsyta Desk Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.33 - 2.55 in. (8.5 - 65 mm)
Vridning/pivotering +90° / -90°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbredd 77.3 cm [30.4 in]
Produkthöjd 89 cm [35 in]
Produktlängd 94 cm [37 in]
Produktvikt 12 kg [26.5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 12 kg [26.5 lb]
Package Height 21.4 cm [8.4 in]
Package Length 88.7 cm [34.9 in]
Package Width 40.2 cm [15.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Monitorarm
1 - pelare
1 - tangentbordsbricka
1 - hölje för tangentbordsbricka
1 - bas
2 - VESA-skärmmonteringar
1 - plastbricka
1 - metallbricka
1 - M8x65 mm-skruvar
1 - M8x20 mm-skruv
2 - M6x25 mm skruvar
4 - M6x12 mm-skruvar
5 - M6x10 mm-skruvar
8 - M4x10 mm-skruvar
4 - basskruvar
1 - 2,5 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
1 - självhäftande remsa
1 - hylsnyckel
1 - basdyna
1 - basplatta
1 - Platta för kabelhål
4 - klämskruvar
1 - L-hylsa
1 - kläm- och skruvsats
2 - knoppar
2 - tvärstångsbrickor
2 - tvärstänger
1 - tvärstångshållare
1 - skruvnyckel
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Sitta/stå skärmarm
ARMSTSCP1
Sitta/stå skärmarm

Få en mer ergonomisk arbetsplats med denna sitta/stå-skrivbordsmontering

493,99 € exkl. moms
617,49 € inkl. moms
Höj- och sänkbar arbetsstation
ARMSTS
Höj- och sänkbar arbetsstation

Gör om ditt skrivbord till en höj- och sänkbar arbetsplats med enkla höjdjusteringar för ökad komfort och produktivitet

379,99 € exkl. moms
474,99 € inkl. moms
Höj- och sänkbart bord - 89cm arbetsyta
ARMSTSL
Höj- och sänkbart bord - 89cm arbetsyta

Arbeta bekvämt och mer produktivt genom att förvandla ditt skrivbord till en arbetsplats där du kan både sitta och stå

539,99 € exkl. moms
674,99 € inkl. moms

Tillbehör