StarTech.com

15 tums sekretessfilter för bärbar dator - Universellt - 16:9 bildförhållande - Magnetisk

Sekretessfilter för bärbar dator | Reducerat blått ljus | Matt eller blankt | 2 års garanti

Produkt ID: PRIVSCNLT15

  • Enkel att installera och använda med hjälp av magnetiska remsor
  • Perfekt för offentliga utrymmen tack vare en +/- 30 graders privat betraktningsvinkel
  • Reducerar blått ljus med 25 % för att skydda ögonen
Visa mer
  • Ger skärmarna ett extra lager hållbart skydd mot damm och repor
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
77,99 € EUR exkl. moms
97,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Genomskinlig
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 35.5 cm [14 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 21.3 cm [8.4 in]
Produktvikt 52 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 214 g [7.6 oz]
Package Height 3 cm [1.2 in]
Package Length 38.3 cm [15.1 in]
Package Width 25.9 cm [10.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Integritetsskärm
1 - Torkduk
1 - Sats med metallremsor
1 - L-mapp
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

15 tums sekretessfilter för bärbar dator - 16:10 bildförhållande - För MacBook
PRIVSCNMAC15
15 tums sekretessfilter för bärbar dator - 16:10 bildförhållande - För MacBook

Sekretessfilter för bärbar dator | Reducerat blått ljus | Magnetiska | 2 års garanti

118,99 € exkl. moms
148,74 € inkl. moms
15 tums sekretessfilter för bärbar dator - 16:10 bildförhållande - För MacBook
PRIVSCNMAC15
15 tums sekretessfilter för bärbar dator - 16:10 bildförhållande - För MacBook

Sekretessfilter för bärbar dator | Reducerat blått ljus | Magnetiska | 2 års garanti

118,99 € exkl. moms
148,74 € inkl. moms