StarTech.com

Skrivbordsmonterad kvadrupel monitorarm - ledad - kraftigt stål

Montera fyra skärmar till ditt skrivbord för att maximera produktivitet och spara plats

Produkt ID: ARMQUAD

  • Montera fyra skärmar (2x2) utanför ditt skrivbord eller bord för att frigöra yta
  • Konstruktion i solitt stål håller skärmarna säkert och plant utan svikt
  • Varje arm stöder en skärm på 13"-27" (330-686 mm) upp till 8 kg
Visa mer
  • Mikrojustering av skärmar för plan visning
  • Full rotation 360° för porträtt- eller landskapsläge
308,99 € EUR exkl. moms
386,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 4
Kabelhantering Ja
Ledad Nej
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Lutning + 30° / - 30°
Maximal höjd 723 mm [28.5 in]
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Hål för montering av stativ: 10,5-50 mm
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering +30° / -30°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 11.5 cm [4.5 in]
Produkthöjd 82.8 cm [32.6 in]
Produktlängd 83.5 cm [32.9 in]
Produktvikt 7.6 kg [16.7 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 9.2 kg [20.4 lb]
Package Height 12.7 cm [5 in]
Package Length 38.2 cm [15 in]
Package Width 47.9 cm [18.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 4 - monitorarmar
4 - VESA-skärmmonteringar
1 - lägre påle
1 - övre påle
1 - pålkontakt
4 - klämmor för kabelhantering
4 - ändlock
4 - tumskruvar
1 - Skrivbordsklämma
1 - 3 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
16 - M4x14 mm skruvar
16 - M5x14 mm skruvar
16 - Brickor
1 - kabelhålskrage
1 - Platta för kabelhål
5 - gummidynor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad trippel monitorarm - ledad
ARMTRIO
Skrivbordsmonterad trippel monitorarm - ledad

Skärmmontering | Skrivbord/monteringshål | Höjdjusterbar | För skärmar upp till 24 tum

306,99 € exkl. moms
383,74 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Full rörlighet - Premium
ARMDUAL30
Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Full rörlighet - Premium

Skärmmontering | Höjdjusterbar | Horisontell eller vertikal inställning | Verktygslös montering

295,99 € exkl. moms
369,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad
ARMDUAL
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Skärmmontering | Skrivbord/monteringshål | Höjdjusterbar | För skärmar på 12" till 24"

199,99 € exkl. moms
249,99 € inkl. moms