StarTech.com

Hållare med ledad arm för skrivbordsmontering av surfplattor - iPad eller Android

Montera säkert en 9-11" surfplatta på ett skrivbord, med justeringar för förlängning, lutning, panorering, vridning, svängbarhet och höjd

Produkt ID: ARMTBLTI

  • Anpassa placeringen av din surfplatta med en ledad arm och en justerbar hållare
  • Problemfri installation med en klämmontering
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • Professionellt utseende med ett inbyggt kabelhanteringssystem
  • Med stöd för 9-11" surfplattor
  • Låsbar hållare för surfplattor
  • Hållbar stålkonstruktion
172,99 € EUR exkl. moms
216,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Denna universella hållare för surfplattor gör att du sömlöst kan integrera din surfplatta till vilken arbetsstation som helst genom att klämma fast den på ditt skrivbord eller din bänkarbetsplats. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Anpassningsbar placering

Med denna oerhört anpassningsbara hållare för surfplattor kommer du att kunna integrera din surfplatta till din arbetplats för maximal komfort och bekvämlighet. Hållaren har en ledad arm som gör att du lätt kan placera din surfplatta på perfekt höjd och djup för alla typer av tillämpningar. Hållaren för surfplattor roterar 360 grader och kan lutas och svängas för optimal placering. Hållaren för surfplattor har även en låsbar knapp som gör att du kan se till att din surfplatta sitter säkert.

Problemfri installation

Du kan enkelt fästa din hållare för surfplattor på din arbetsyta genom att klämma fast den på ditt skrivbord eller din arbetsbänk. Den inbyggda armen hanterar dessutom din laddningssladd så att din arbetsplats ser städad och professionell ut, vilket gör att du kan ladda din surfplatta medan den är monterad. Hållaren för surfplattor har en klomekanism som gör att du enkelt kan lossa och fästa din surfplatta.

Maximal hållbarhet

Denna robusta hållare för surfplattor garanterar att din surfplatta sitter säkert genom en solid stålkonstruktion som inte tappar din surfplatta om den får en knuff eller ett slag. Hållaren för surfplattor kombinerar denna hållbara konstruktion med en snygg och professionell yta som kommer att passa väl in i ditt hem, på ditt kontor eller i ditt skyltfönster.

ARMTBLTI täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Montera en surfplatta på din arbetsstation så att du kan köra sekundära program som du behöver i ditt arbete

Placera en surfplatta på din köks- eller arbetsbänk så kan du följa recept och instruktioner utan att själv behöva hålla i plattan

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Monteringsalternativ Skrivbordsklämma
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning 180°
Maximal armförlängning 540 mm [21.3 in]
Maximal skärmstorlek 11"
Panorering 280°
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 1000 g [35.3 oz]
Vridning/pivotering 360°
Utseende
Färg Svart
Produktvikt 1774 g [62.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2568 g [90.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Ledad monitorarm för surfplattor
1 - Skrivbordsklämma
2 - Kabelklämmor
1 - EVA-dyna
1 - 2,5 mm insexnyckel
1 - 3 mm insexnyckel
2 - Tangenter
1 - Säkerhetsnyckel

Certifikat

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Manual(er):
Specifikation(er)