Oavsett om du vill skapa en arbetsstation med flera skärmar, utöka skärmen eller aktivera en sömlös anslutning mellan dina enheter. StarTech.com-serien med HDMI- och DVI-videoadaptrar ger prestanda och portabilitet som bidrar till att utforma din arbetsplats.
Vårt utbud av HDMI- och DVI-adaptrar, konverterare och kablar täcker:
1 - 10 av 22 resultant
Anslut din bärbara dator med USB Type-C, HDMI eller Mini DisplayPort till en HDMI-skärm eller -projektor
DVI-kabeladapter | Lösning för multipla skärmar | Plug & Play-anslutning | Flerpack
Anslut din bärbara dator med HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till en HDMI-skärm eller -projektor
Anslut en HDMI-skärm eller -projektor till din DVI-D-dator med audio och ström från USB
Anslut en DVI-D-utrustad bärbar eller stationär dator till din VGA-skärm eller -projektor
Anslut din digitala DVI-utrustade dator direkt till en VGA-monitor eller projektor på upp till 3 meters avstånd
Anslut din digitala DVI-utrustade dator direkt till en närplacerad VGA-monitor eller projektor utan kabelhärvor
Anslut din digitala DVI-utrustade dator direkt till en VGA-monitor eller projektor på upp till 1,8 meters avstånd
Anslut din HDMI-kapabla Ultrabook eller bärbara dator till en DP-skärm med hjälp av denna kompakta USB-drivna adapter
Ta med dig denna kompakta adapter tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer