USB-väggladdare med fyra portar - internationell resa - 34 W/6,8 A - vit

Ladda två surfplattor och två telefoner samtidigt nästan var som helst i hela världen

Produkt ID: USB4PACWH

  • Ladda dina enheter i hemmet eller utomlands med den medföljande universella strömadaptern
  • Ge snabbaste möjliga ström för varje ansluten enhet, upp till totalt 34 W (6,8 A) som fördelas mellan alla fyra portarna
  • Ladda nästan vilken mobil enhet som helst som stöder USB Battery Charging Specification 1.2
Ditt pris
€47,99 EUR excl. VAT
€59,99 EUR incl. VAT

Med denna laddare med 4 portar kan du hålla alla dina mobila enheter laddade och redo att användas oavsett var du är. Oavsett om du är hemma, på kontoret eller utomlands kan du ladda upp till fyra enheter samtidigt.

En bärbar universell strömadapter som är perfekt för internationella resor

Väggladdaren har en universell strömadapter som kan kopplas in i ett eluttag nästan var som helst över hela världen. Oavsett vart du reser kan du känna dig trygg med att kunna hålla dina mobila enheter laddade och redo att användas.

Dessutom är laddaren, tack vare sin kompakta storlek, det perfekta mobila tillbehöret att förvara i handbagaget. Den bärbara USB-väggladdaren har en infällbar nordamerikansk kontakt som enkelt får plats i datorväskan eller annan väska. Och du kan enkelt ta med dig rätt internationell kontakt för ditt resmål så att du är redo att ladda din enhet när du är framme.

Delad strömutgång gör att du kan ladda upp till fyra enheter samtidigt

Laddaren med flera utgångar har Smart IC-teknik som gör att den kan identifiera vilken typ av enhet som är ansluten till varje port. Genom att känna igen den anslutna enheten kan laddaren ge optimal laddning till varje enhet.

Dessutom kan laddaren ge totalt 34 W, och fördelar 6,8 A mellan alla fyra portarna. Det innebär att du kan ladda två surfplattor och två telefoner samtidigt. 

En laddare för alla dina mobila enheter, kompatibel med de flesta telefoner och surfplattor

Laddaren stöder USB Battery Charging Specification 1.2 som garanterar kompatibilitet med ett brett utbud av mobila enheter, inklusive Apple iPhone och iPad, surfplattan Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, Nexus™-telefoner och mer.

En dedikerad laddningsstation för ditt skrivbord

Förvara laddaren på ditt skrivbord och använd den som en dedikerad laddningsstation för dina mobila enheter i hemmet eller på kontoret. Att samla dina USB-enheter i en enda USB-laddare med flera portar är en effektivare lösning som sparar plats eftersom den inte behöver flera vägguttag eller grenuttag.

Skydd för dina enheter - inbyggda säkerhetsåtgärder

USB-laddningsstationen har inbyggda säkerhetsfunktioner för att se till att alla dina enheter är skyddade mot skador från överhettning, överspänning, överström och kortslutning. Om gränsen på 34 W överskrids strängs strömmen till de anslutna enheterna av och laddaren startas om tills belastningen reducerats till säkra nivåer.

USB4PACWH täcks av vår 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Obs.: Vissa mobila enheter som till exempel vissa Samsung- och BlackBerry®-enheter använder speciella strömanslutningar som inte är kompatibla med laddare på eftermarknaden. Se tillverkarens dokumentation för att garantera kompatibilitet med USB4PACWH.

Användning

  • Ladda två surfplattor och två telefoner samtidigt
  • Ladda fyra telefoner samtidigt
  • Skapa en dedikerad laddningsstation för hemmet eller kontoret

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V933803
  • UPC 065030865999

Specifikationer

Warranty Information Warranty 2 Years
Förpackning Package Height 50 mm [2,0 in]
Package Length 21,2 cm [8,3 in]
Fraktvikt (förpackning) 249 g [8,8 oz]
Package Width 82 mm [3,2 in]
Kontakt(er) 1 - Connector A NEMA 1-15-ström (Nordamerika)
4 - Connector B USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
1 - Connector A BS 1363 Power (UK)
CEE 7/16 ström (Europlug)
AS/NZS 3112-ström (Australien)
Ström Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.9A
Utspänning 5 DC
Utström 6.8A
Utseende Produktvikt 210 g [7,4 oz]
Färg Vit
Produktlängd 59 mm [2,3 in]
Produktbredd 53 mm [2,1 in]
Produkthöjd 43 mm [1,7 in]
Vad det är i lådan 1 - Ingår i paketet 4-port USB wall charger
Universal Power Adapter (NA/UK/EU/AUS)

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Datasheet

Produktsupport

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Vanliga frågor

Problemsökning

This device provides 6.8A of power, and the power LED on the device will slowly blink when the devices connected to it are trying to draw more than 6.8A of power. To properly charge the connected devices, reduce the number or types of devices connected to this device until the power LED stops blinking.

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen
Vänta...