10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

Produkt ID: USBFAB_10

  • Supports USB 2.0 data transfer rates up to 480 Mbps
Ditt pris
€2,99 EUR excl. VAT
€3,74 EUR incl. VAT

The USBFAB_10 10ft USB A-to-B cable features one USB 'A' male connector and one USB 'B' male connector, providing a high quality connection to USB 2.0 peripherals such as USB printers, scanners or external USB hard drives.

Constructed of only top quality materials and expertly designed for durability, this USB 2.0 A-B cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Användning

  • Use with any USB 2.0 rated device or add-on card
  • Compatible with USB1.1 devices
  • Replace worn-out or missing USB cables with this high quality cable

Fördelarna med StarTech.com

  • Guaranteed reliability

Partnernummer

  • UPC 065030781831

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 22 mm [0,9 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Hårdvara Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er) Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B 1 - USB B (4-stifts)
Prestanda Maximal kabellängd 5000
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Utseende Produktvikt 93 g [3,3 oz]
Färg Beige
Kabellängd 3048 mm [120,0 in]
Produktlängd 304,8 cm [120,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Tillbehör

GCUSBAAFF

USB A könbytare - F/F

Koppla ihop två USB-kablar för att göra en längre kabel

Ditt pris
€1,99 EUR excl. VAT
€2,49 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen