Tillbehörspaket för Lenovo Yoga 3 Pro

Förbättra din Yoga 3 genom att lägga till stöd för HDMI- eller VGA-video ut och Gigabit Ethernet

Produkt ID: LENYMCHDVUGK

  • Ge din Yoga Pro 3 fler förmågor med ett paket med tillbehör som gör din Yoga kompatibel med alla trådade nätverk och de vanligaste videoskärmarna- och projektorerna
  • Låt din bärbara dator fortsätta vara bärbar med tre lätta och strömfria tillbehör som kan följa med din Yoga var som helst
  • Paketet innehåller: USB 3.0-nätverkskort (USB31000SPTB), Micro HDMI till HDMI-adapter (HDADFM5IN), Micro HDMI till VGA-adapter (MCHD2VGAE2)
Ditt pris
€84,99 EUR excl. VAT
€106,24 EUR incl. VAT

Gör din Yoga 3 Pro mer mångsidig genom att lägga till kraften och bärbarheten från detta paket med Yoga 3 Pro-tillbehör. Detta paket har särskilt utformats till att utrusta din Yoga för trådad nätverksanslutning och HDMI®- och VGA-videokompatibilitet.

Konvertera din Micro HDMI-port för ökad kompatibilitet

Den där pyttelilla Micro HDMI-porten ger din kraftfulla Yoga 3 Pro samma bärbarhet och profil som en surfplatta. Det enda problemet är att det är svårt att hitta en skärm som fungerar med den. Med detta tillbehörspaket kan du se till att du är redo att ansluta till vilken HDMI- eller VGA-skärm som helst med hjälp av respektive medföljande A/V-adapter. Nu kan du verkligen maximera mångsidigheten på din Yoga genom att se till att du kan ansluta till i stort sett vilken skärm, projektor eller TV som helst. Denna extra kompatibilitet gör tillbehörspaketet perfekt när du reser mellan styrelserum, hemmet och avlägsna kontor, mässor, hotell och konferensanläggningar. 

Konvertera din Micro HDMI-port för ökad kompatibilitet

Anslut till nätverket via kabel

Många säkra kontor har endast trådade nätverksanslutningar vilket gör att din Yoga 3 utan nätverkskort ansluter till Internet via ett dyrt 4G LTE-telefonnätverk som inte har tillgång till delade nätverksfiler. Yoga 3 Pro-paketet innehåller en pålitlig USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter, som ger stöd för trådade nätverk vilket är idealiskt för BYOD-situationer vid arbetsstationer med flera användare eller till och med för att skapa en mer bärbar dockningslösning för att förbättra din arbetsstation i hemmet.

Anslut till nätverket via kabel

Maximera bärbarheten

Din Yoga 3 Pro är en av de mest mångsidiga och bärbara datorerna i världen. Låt dig inte begränsas av tillbehör som kräver en extern strömadapter eller ett otympligt hölje. Varje enhet i det här paketet är tänkt att bibehålla den bärbarheten och är byggd med komponenter som inte behöver extern ström så att de enkelt får plats i datorväskan.

Maximera bärbarheten

Varje vara i LENYMCHDVUGK täcks av en egen StarTech.com-garanti, från 2 år till livstid, med den extra fördelen av gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

  • Lägg till en VGA- eller HDMI-kontakt till din Yoga så att den kan sända video till i stort sett vilken skärm som helst
  • Lägg till en RJ45 Gigabit-anslutning till din Yoga så att du kan ansluta till trådade nätverk

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V933422
  • UPC 065030861458

Specifikationer

Warranty Information Warranty 2 Years
Förpackning Package Height 0 mm [0,0 in]
Package Length 0 mm [0,0 in]
Fraktvikt (förpackning) 0 g [0,0 oz]
Package Width 0 mm [0,0 in]
Utseende Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktlängd 0 mm [0,0 in]
Produktbredd 0 mm [0,0 in]
Produkthöjd 0 mm [0,0 in]
Produktvikt 0 g [0,0 oz]
Vad det är i lådan 1 - Ingår i paketet USB 3.0-nätverksadapter
Micro HDMI till HDMI-adapter
Micro HDMI till VGA-adapter
CD med drivrutiner för USB-nätverksadapter
Instruktionsmanual för USB-nätverksadapter

Tillbehör

HDMIMM6HS

6 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

Ditt pris
€11,99 EUR excl. VAT
€14,99 EUR incl. VAT
HDMIMM6HSS

1,8 m smal höghastighets-HDMI-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI®-kapabla enheter med minimalt trassel; stöder Ethernet-datakanal

Ditt pris
€11,99 EUR excl. VAT
€14,99 EUR incl. VAT
Utgått
HDMIMM6

6 ft High Speed HDMI Cable – Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable – HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your High Speed HDMI®-equipped devices

Ditt pris
€10,99 EUR excl. VAT
€13,74 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Drivrutin(er):

Manual(er):

Datasheet

Produktsupport

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Språk: English
  • WEEE
    • Språk: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen