Produkt ID: MACAMDPGBK
Anslutningspaketet MACAMDPGBK MacBook Air® är ett tillbehörspaket som ger din portbegränsade MacBook fler möjligheter. Paketet innehåller 3 adapterprodukter från StarTech.com för att vid behov ansluta din MacBook Air eller MacBook Pro® med liknande konfiguration till en extern HDMI- eller VGA-skärm och ett trådat Gigabit Ethernet-nätverk.
Trots att supertunna bärbara datorer är väldigt portabla har de ibland inte de portar som behövs för att ansluta till olika skärmar/projektorer och trådade nätverk medan du rör dig mellan styrelserum, mässor, hotell och konferensanläggningar. Vi designade detta paket med MacBook-tillbehör för att erbjuda de anslutningar som mobila användare använder mest och som tidigare saknats, för att förbereda dig för nästan vad som helst.
Paketets innehåll:
– Vit Mini DisplayPort till VGA-adapter (MDP2VGAW)
– Vit Mini DisplayPort till HDMI-adapter (MDP2HDW)
– Vit USB 3.0 Gigabit Ethernet-adapter (USB31000SW)
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Förpackning | Package Height | 33,0 mm [1,3 in] |
Package Length | 16,9 cm [6,7 in] | |
Package Width | 14,1 cm [5,6 in] | |
Fraktvikt (förpackning) | 180,0 g [6,4 oz] | |
Prestanda | Allmänna specifikationer | (MDP2VGAW) Package Length - 220 mm (MDP2VGAW) Package Width - 200 mm (MDP2VGAW) Package Height - 15 mm (MDP2VGAW) Shipping Weight - 42 mm |
Utseende | Färg | Vit |
Produktlängd | 18,0 cm [7,1 in] | |
Produktbredd | 45,0 mm [1,8 in] | |
Produkthöjd | 15,0 mm [0,6 in] | |
Produktvikt | 160,0 g [5,6 oz] | |
Vad det är i lådan | 1 - Ingår i paketet | Mini DisplayPort till VGA-adapter |
Mini DisplayPort till HDMI®-adapter | ||
USB 3.0 Gigabit Ethernet-adapter | ||
Drivrutin CD | ||
Instruktionsbok |
Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.
Direktchatt (opens in new window)Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.
Direktchatt (opens in new window)