Produkt ID: MSTP3MDPUGBK
Med Surface Pro Adapter Kit får du ut mer av din Microsoft® Surface™ Pro eller Surface Book (bakåtkompatibel med Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 och Surface Pro 2) genom att lägga till HDMI® och VGA videokompatibilitet samt trådbunden nätverksanslutning.
Du kan maximera mångsidigheten på din Microsoft Surface genom att se till att du kan ansluta till i stort sett vilken skärm, projektor eller TV som helst. Surface Pro-tillbehör med två Surface Pro Mini DisplayPort Adapters, för garanterad anslutning till alla HDMI- och VGA-skärmar. Dessutom är adaptrarna i satsen små och lätta vilket gör dem till den perfekta lösningen när du reser mellan styrelserum, hem och fjärrkontor, mässor, hotell och konferenscenter.
Få hastigheten och tillförlitligheten från en trådad Ethernet-anslutning med din Surface Pro 4. Detta Surface-tillbehörspaket innehåller en tillförlitlig USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter, som ger stöd för trådade nätverk vilket är idealiskt för BYOD-situationer vid arbetsstationer med flera användare eller för att använda som en dockningslösning i farten för att förbättra din arbetsstation.
Adaptern har dessutom en extra inbyggd USB 3.0-port så att du kan lägga till ett USB-tillägg, som till exempel ett USB-minne för extra lagring eller en mus för ökad kontroll.
Din Microsoft Surface är en av de mest mångsidiga och bärbara datorerna i världen. Låt dig inte begränsas av tillbehör som kräver en extern strömadapter eller ett otympligt hölje. Denna sats lägger till fyra viktiga portar (HDMI, VGA, GbE och USB 3.0) från tre kompakta adaptrar som inte kräver extern ström vilket gör att de lätt får plats i din bärbara datorväska eller ryggsäck.
Alla tre delarna i MSTP3MDPUGBK-satsen täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstids teknisk support.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Förpackning | Package Height | 30 mm [1,2 in] |
Package Length | 14,2 cm [5,6 in] | |
Fraktvikt (förpackning) | 177 g [6,2 oz] | |
Package Width | 16,8 cm [6,6 in] | |
Utseende | Produktvikt | 89 g [3,1 oz] |
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Av plast | |
Produktlängd | 76,2 mm [3,0 in] | |
Produktbredd | 40 mm [1,6 in] | |
Produkthöjd | 15 mm [0,6 in] | |
Vad det är i lådan | 1 - Ingår i paketet | Mini DisplayPort till HDMI®-adapter |
Mini DisplayPort till VGA-adapter | ||
USB 3.0 Gigabit Ethernet-adapter | ||
Drivrutin CD | ||
Instruktionsbok |
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.
Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display
Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.
Direktchatt (opens in new window)Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.
Direktchatt (opens in new window)