2-i-1 Surface Pro adapterpaket

Förstärk din Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 eller Surface 3 med de här Surface Pro-tillbehören

Produkt ID: MSTS3MDPUGBK

  • Lägg till A/V och nätverksanslutning till din Surface eller Surface Pro med två lätta och strömfria tillbehör som du kan ta med dig vart du vill med din Surface
  • <b>Kompatibel med:</b><br/> Surface Pro (AKA Surface Pro 5)<br/> Surface Pro 4<br/> Surface Pro 3<br/> Surface 3<br/> Surface Pro 2
  • <b>Paketet innehåller:</b><br/> 1 x Surface Pro HDMI- och VGA-adapter (MDP2HDVGA)<br/> 1x Surface Ethernet-adapter (USB31000SPTB)
Ditt pris
€75,99 EUR excl. VAT
€94,99 EUR incl. VAT

Med Surface Pro Adapter Kit får du ut mer av din Microsoft® Surface™ Pro eller Surface Book (bakåtkompatibel med Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 och Surface Pro 2) genom att lägga till HDMI® och VGA videokompatibilitet samt trådbunden nätverksanslutning.

Anslut din Surface till i stort sett vilken skärm som helst

Du kan maximera mångsidigheten på din Microsoft Surface genom att se till att du kan ansluta till i stort sett vilken skärm, projektor eller TV som helst. Dessa Surface Pro-tillbehör inkluderar en 2-i-1 Surface Pro Mini DisplayPort-adapter, för anslutning till valfri HDMI- eller VGA-bildskärm. Dessutom är adaptrarna i satsen små och lätta vilket gör dem till den perfekta lösningen när du reser mellan styrelserum, hem och fjärrkontor, mässor, hotell och konferenscenter.

Anslut till nätverket via kabel

Få hastigheten och tillförlitligheten från en trådad Ethernet-anslutning med din Surface Pro 4. Detta Surface-tillbehörspaket innehåller en tillförlitlig USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter, som ger stöd för trådade nätverk vilket är idealiskt för BYOD-situationer vid arbetsstationer med flera användare eller för att använda som en dockningslösning i farten för att förbättra din arbetsstation.

Adaptern har dessutom en extra inbyggd USB 3.0-port så att du kan lägga till ett USB-tillägg, som till exempel ett USB-minne för extra lagring eller en mus för ökad kontroll.

Maximera bärbarheten

Din Microsoft Surface är en av de mest mångsidiga och bärbara datorerna i världen. Låt dig inte begränsas av tillbehör som kräver en extern strömadapter eller ett otympligt hölje. Denna sats lägger till fyra viktiga portar (HDMI, VGA, GbE och USB 3.0) från två kompakta adaptrar som inte kräver extern ström vilket gör att de lätt får plats i din bärbara datorväska eller ryggsäck.

Båda produkterna i MSTS3MDPUGBK-paketet täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti, med den extra fördelen av gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

  • Lägg till stöd för en extra skärm till din Microsoft Surface Pro eller liknande surfplatta
  • Lägg till en trådad Gigabit-nätverksanslutning utan att offra en USB 3.0

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V933505
  • ALSO Sweden 000000000002764228
  • UPC 065030862790

Specifikationer

Warranty Information Warranty 2 Years
Förpackning Package Height 0 mm [0,0 in]
Package Length 0 mm [0,0 in]
Fraktvikt (förpackning) 0 g [0,0 oz]
Package Width 0 mm [0,0 in]
Utseende Produktvikt 0 g [0,0 oz]
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Vad det är i lådan 1 - Ingår i paketet USB 3.0-nätverksadapter
mDP till HDMI- & VGA-adapter
Drivrutin CD
Instruktionsbok

Tillbehör

MXT101MMHQ1

1 ft Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable - HD15 to HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Ditt pris
€6,99 EUR excl. VAT
€8,74 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ3

3 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Ditt pris
€6,99 EUR excl. VAT
€8,74 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ

1,8 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

Ditt pris
€8,99 EUR excl. VAT
€11,24 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Ditt pris
€12,99 EUR excl. VAT
€16,24 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ20

6 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

Ditt pris
€21,99 EUR excl. VAT
€27,49 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ25

7,6 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

Ditt pris
€21,99 EUR excl. VAT
€27,49 EUR incl. VAT
HDMIDVIMM6

6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display

Ditt pris
€10,99 EUR excl. VAT
€13,74 EUR incl. VAT
HDMIDVIMM10

3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

Ditt pris
€12,99 EUR excl. VAT
€16,24 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Drivrutin(er):

Datasheet

Produktsupport

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Språk: English
  • WEEE
    • Språk: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen