Utgått

VGA- och Ethernet-adapterpaket för Samsung XE303 Chromebook – HDMI till VGA – USB 2.0 till Ethernet

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller -skärm och lägg till en Fast Ethernet-port, i ett praktiskt adapterpaket

Produkt ID: SAMCHDFEK

  • 1 x HDMI® till VGA-adapter, 1 x USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet-adapter medföljer
  • HDMI till VGA-adaptern stöder PC-upplösningar på upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar på upp till 1080p
  • USB 2.0 10/100 Mbps-nätverkskort med stöd för halv/hel duplex

SAMCHDFEK tillbehörspaketet för Samsung® XE303 Chromebook™ är ett paket med tillägg med två adaptrar från StarTech.com som gör det möjligt att utöka skärmen och nätverket för din Chromebook med begränsat antal portar.

Paketet innehåller en HDMI® till VGA-adapter för att ansluta din Samsung XE303 (eller Chromebook/bärbar dator med liknande konfiguration) till en extern VGA-skärm eller -projektor genom HDMI®-utgången. En USB 2.0 till Fast Ethernet-adapter medföljer dessutom, vilken lägger till en trådad 10/100 Mbps Ethernet-anslutning genom USB.

Trots att Chromebook är väldigt portabel har den sällan de portar som behövs för att ansluta till olika skärmar/projektorer och trådade nätverk medan du förflyttar dig mellan styrelserum, kontor i eller utanför hemmet, mässor, hotell och konferensanläggningar. Vi designade detta paket med tillbehör till surfplattor för att erbjuda de anslutningar som mobila användare använder mest och som tidigare saknats, för att förbereda dig för nästan vad som helst.

Paketets innehåll:

– HDMI till VGA-adapter (HD2VGAMICRO)

– USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet-nätverksadapter (USB2106S)

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

  • Lägg till stöd för en extra skärm till din Samsung® XE303 eller liknande Chromebook™
  • Lägg till en trådad Fast Ethernet-nätverksanslutning

Fördelarna med StarTech.com

  • Få de mest efterfrågade Chromebook™-tillbehören i en enda låda med detta praktiska paket
  • Anslut till ett trådat Ethernet-nätverk med det medföljande USB 2.0-nätverkskortet
  • Anpassa dig enkelt till en extern VGA-skärm eller -projektor med den medföljande HDMI-konverteraren med plug-and-play

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V933083
  • UPC 065030856218

Specifikationer

Warranty Information Warranty 2 Years
Förpackning Package Height 0 mm [0,0 in]
Package Length 0 mm [0,0 in]
Package Width 0 mm [0,0 in]
Fraktvikt (förpackning) 0 g [0,0 oz]
Utseende Produktvikt 0 g [0,0 oz]
Produkthöjd 0 mm [0,0 in]
Produktlängd 0 mm [0,0 in]
Produktbredd 0 mm [0,0 in]
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Vad det är i lådan 1 - Ingår i paketet HDMI till VGA-adapter
USB 2.0 10/100 Ethernet-adapter
Drivrutin CD
Instruktionsbok

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Drivrutin(er):

  • asix_mcs7830.zip
    • Windows 8 - 10, Server 2012 - 2016: 1.16.1.0
      Windows XP - 7, Server 2003 - 2008: 1.41.0.0
      Mac: 1.1.0
      Linux: 1.11
    • Språk: EN

Datasheet

Produktsupport

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

  • WEEE
    • Språk: English
  • RoHS
    • Språk: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen