Matta med avlastande egenskaper för stående skrivbord - Aktiv matta för stående skrivbord

Icke-plan ergonomisk golvmatta | 66 x 74 cm | vadderad 3D-topografi | Texturerad massagestång

Produkt ID: STSMATC

  • Uppmuntra rörelse när du står med den här ergonomiska anti-trötthetsmattan med beräknad topografi
  • Premium 3D-funktioner inkluderar en texturerad massagestång, teardrop flex center och upphöjda sidopaneler.
  • Flexibel tjock dämpning av polyuretanskum för att öka komforten medan du står
Ditt pris
€169,99 EUR excl. VAT
€212,49 EUR incl. VAT

Våra kroppar är skapade för att röra på sig. Därför är denna anti-trötthetsmatta för stående skrivbord och höj- och sänkbara arbetsstationer ergonomiskt utformad för att inspirera till aktivt stående. Den icke-plana ståmattan kombinerar vadderad komfort med en beräknad topografi för att uppmuntra till varierad rörelse och flera ståpositioner, vilket hjälper till att minska tröttheten och förbättra din komfort.

 

Rör och sträck på dig medan du arbetar

Den konturerade anti-trötthetsmattan är utformad för att uppmuntra dig att röra dig fritt medan du står. Till skillnad från en typisk platt matta har denna matta för stående skrivbord en tjock dämpad yta med premium 3D-funktioner som gör det enkelt att variera sin rörelse medan du arbetar.

Ändra din position ofta

Sträck på vaderna, gör core-balansering eller lugnande fotmassage med hjälp av den 66,8 mm högt texturerade massagestången. Sträck på anklarna och benen eller massera fotvalven med din teardrop flex center. Variera din hållning med de upphöjda sidopanelerna. Mattan för stående skrivbord gör det enkelt att vara aktiv medan du arbetar.

Flytta enkelt på mattan

Skjut ut mattan från under skrivbordet eller flytta på den med en fot med hjälp av hälgreppet.

 
Stor yta för mångsidig användning 

Den stora anti-trötthetsmattan ger dig gott om utrymme för rörelse och passar de flesta fotstorlekar.

Tålig prestanda

Mattan för stående skrivbord är tillverkad av polyuretanskum vilket ger tjock vaddering för maximal komfort och hållbarhet. Mattytan är lätt att rengöra.
 
STSMATC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support. 

Observera:
Eftersom denna matta inte är platt kan det finnas risk för att snubbla eller göra sig illa. Den är avsedd att användas med låga eller platta skor och inte med höga klackar.

Användning

  • Arbeta bekvämt vid ditt stående skrivbord eller höj- och sänkbara arbetsstation
  • Perfekt när du står vid skrivbordet eller disken, på kontoret eller hemmakontoret

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V934516
  • ALSO Sweden 000000000003437492
  • UPC 065030878678

Specifikationer

Warranty Information Warranty 2 Years
Förpackning Package Height 85 mm [3,3 in]
Package Length 75,5 cm [29,7 in]
Fraktvikt (förpackning) 4,2 kg [9,3 lb]
Package Width 68,5 cm [27,0 in]
Prestanda Allmänna specifikationer Konturerad 3D-topografi: Textured Massage Bar, Teardrop Flex Center och upphöjda sidopaneler.
Utseende Produkthöjd 7 cm [2,8 in]
Produktlängd 65,5 cm [25,8 in]
Produktvikt 3400 g [119,9 oz]
Produktbredd 730 mm [28,7 in]
Färg Svart
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - anti-trötthet-matta
1 - snabbstartsguide

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Manual(er):

Datasheet

Produktsupport

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen