Var kan jag köpa

3-ports USB-C-hubb med Gigabit Ethernet och 60 W strömförsörjning Pass-through laddning av bärbar dator - USB-C till 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps) - USB 3.1/3.2 Gen 1 Type-C adapterhubb

3-ports USB-C-hubb med Gigabit Ethernet och 60 W strömförsörjning Pass-through laddning av bärbar dator - USB-C till 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps) - USB 3.1/3.2 Gen 1 Type-C adapterhubb

Gör om en bärbar dators USB-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) samt en GbE-port strömförse och ladda din bärbara dator

Produkt ID: HB30C3AGEPD

Tillbaka till produktsidan
Tillbaka till toppen
Vänta...