StarTech.com

Tappetino antifatica per postazioni di lavoro in piedi - Ampio

Tappeto Ergonomico | 61cm x 91cm | Fondo antiscivolo

ID prodotto: STSMATL

  • Maggiore comfort e minore affaticamento grazie a questo tappetino per postazioni di lavoro in piedi
  • Ampio tappetino antifatica altamente versatile: 61 x 91 x 1,9 cm
  • Imbottitura flessibile in poliuretano con 1,9 cm di spessore, per contribuire a ridurre la tensione
Ulteriori Informazioni
  • Il fondo antiscivolo aiuta a evitare lo spostamento del tappetino ergonomico da pavimento
  • Bordo smussato per evitare di inciampare
174,99 € EUR IVA esclusa
188,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Note/requisiti speciali
Nota Il tappetino antifatica non è adatto per essere utilizzato con scarpe con tacchi alti poiché potrebbero danneggiarne la superficie.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.9 cm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 60.9 cm [24 in]
Lunghezza prodotto 92.1 cm [36.3 in]
Peso prodotto 1.8 kg [4 lb]
Informazioni confezione
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 92.6 cm [36.5 in]
Package Width 61.7 cm [24.3 in]
Peso spedizione (confezione) 2.3 kg [5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - tappetino antifatica

Certificazioni

Prodotti correlati

Tappeto Ergonomico Antifatica per Scrivania in piedi-seduto - Postazione di Lavoro Stand Up
STSMAT
Tappeto Ergonomico Antifatica per Scrivania in piedi-seduto - Postazione di Lavoro Stand Up

Tappetino da pavimento con un design ergonomico che permette di lavorare a una postazione con maggiore comfort e senza stancarsi

154,99 € IVA esclusa
167,39 € IVA inclusa