お使いのUSB-C™搭載ノートパソコン、デスクトップ、タブレットが、必要としているビデオ接続機能を備えていなくても、当社のUSB Type-C™ビデオアダプタを使用すればVGAモニタ、DisplayPortモニタ、HDMIモニタにディスプレイを簡単に拡張することができます。
当社のUSB Type-Cビデオアダプタ製品ラインには以下のような特長があります。
検索結果70件中1件から10件までを表示
4K/60Hz & 8K/30Hz | DP 1.4 | HBR2 | Thunderbolt 3 互換
USB Type-C™専用ディスプレイアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換 | HBR3
USB Type-C™ アダプタケーブル | 8K 60Hz | Thunderbolt 3™互換 | HBR3
USB Type-C™ アダプタケーブル | 8K 60Hz | Thunderbolt 3™互換 | HBR3
USB Type-C™専用ディスプレイアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換 | HBR3
DisplayPort™ 1.4 アダプタ | Thunderbolt™ 3 対応 | HBR3準拠
DisplayPort™ 1.4 アダプタ | Thunderbolt™ 3 互換 | HBR3 | 60W PD
USB Type-C™ アダプタケーブル | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™互換
USB Type-C™ アダプタケーブル | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™互換
USB Type-C™ ディスプレイアダプタ | 8K/60Hz対応 | 折畳み式フレックスケーブル | Mac & Windows®対応