製品ID: MSTP3MDPUGBK
Microsoft® Surface™ Pro/Surface Book用アダプタキット。HDMI® およびVGAビデオ機能と有線ネットワーク接続機能を追加し、 Surface端末をフル活用します。(Surface Pro 2/3/4、 Surface 3 とも下位互換性があります。)
さまざまなモニタ、プロジェクタ、テレビに接続できるアダプタは、Microsoft Surfaceの可能性をを最大限に引き出します。本製品には、2つのSurface Pro Mini DisplayPortアダプタが含まれており、どんなHDMI/VGAディスプレイにでも接続可能です。各アダプタは小型軽量設計になっています。会議室、自宅、リモートオフィス、展示会、ホテル、コンファレンスセンターなど、移動が多いユーザーに最適です。
このアクセサリキットには、堅牢な機能を発揮するUSB 3.0 - ギガビット イーサネット アダプタも含まれており、Surface Pro 4に有線イーサネット接続のスピードと信頼性を提供します。オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)ホットデスク環境や、ワークステーションの外出用ドッキングソリューションとしても最適です。
また、このアダプタにはUSB 3.0ポート1口が内蔵されており、USB周辺機器を追加することができます。USBメモリを接続してストレージを追加したり、マウスを接続して制御性を向上させるなどの使い方が可能です。
Microsoft Surfaceは世界で最も汎用性に優れたポータブル コンピュータのひとつです。筐体がかさばり、外部電源アダプタが必要なアクセサリで、Surfaceのせっかくの携帯性を台無しにする必要はありません。本製品は、3つのアダプタで4つの必須ポート(HDMI、VGA、ギガビットイーサネット、USB 3.0)を追加しながらコンパクトで外部電源が要らないため、ノートパソコンバッグやキャリーケースに楽に収まります。
MSTP3MDPUGBKキットに含まれているすべてのアイテムに、StarTech.comによる2年間保証と無期限無料技術サポートが適用されます。
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
パッケージ情報 | Package Height | 1.2 in [30 mm] |
Package Length | 5.6 in [14.2 cm] | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 6.2 oz [177 g] | |
Package Width | 6.6 in [16.8 cm] | |
箱に含まれているもの | 1 - パッケージ内容 | Mini DisplayPort - HDMI®変換アダプタ |
Mini DisplayPort-VGAアダプタ | ||
USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプタ | ||
ドライバCD | ||
取扱説明書 | ||
物理的特徴 | 製品重量 | 3.1 oz [89 g] |
色 | ブラック | |
エンクロージャタイプ | プラスチック | |
製品長さ | 3.0 in [76.2 mm] | |
製品幅 | 1.6 in [40 mm] | |
製品高さ | 0.6 in [15 mm] |