セキュアKVMスイッチ

StarTech.comのNIAP認証セキュアKVMスイッチは、1台の操作端末から複数のセキュアシステムを切り替えて操作できます。

StarTech.comのNIAP認証セキュアKVMスイッチは、1台の操作端末から複数のセキュアシステムを切り替えて操作できます。 特定モデルには専用設定可能な共通アクセスカードポートを搭載しています。これにより、すべての接続システムでスマートカードによる安全なログインが可能になり、各端末にカードリーダーを個別に接続する手間を省きます。さらに、改ざん防止スイッチを採用した改ざん検知機構を搭載しています。これにより、筐体の不正な開封や侵入を検知すると、自動的に機能を停止し、警告ランプとアラート音で即座に通知します。また、改ざん防止シールにより、不正なアクセスをひと目で確認できます。 妥協のない性

妥協のない性能、堅牢な改ざん防止機能、エンタープライズ・グレードの信頼性を備えたNIAP認定KVMスイッチで、基幹業務を保護します。

StarTech.comのKVM製品は米国製造であり、TAA準拠を保証します。

検索条件の追加
解除
待つ...
Back to top