Template:
Banner Image V2 Block

ITプロが選ぶ理由

USB4:
機器が混在する環境でも、
ドライバーに頼らない安定した接続を。


USB4は最新の接続規格として、次世代デバイス、現行モデル、既存環境が混在する場合でも、1本のUSB4接続で導入や配備を一元的に管理できるよう設計されています。複数の規格が入り混じる現場でも、USB4を基準にすることで、接続方法や設定の違いによる混乱を抑え、導入作業をスムーズに進められます。



Template:
Image Block

次世代の環境づくりを支える USB4


接続を1本にまとめる
USB4テクノロジー


USB4接続は、MシリーズMacBook、Windowsビジネスノート、
次世代AI PCまで、異なるプラットフォームを横断して使える
統一された接続環境を実現します。デバイス更新のタイミングが
異なる環境や、MacとWindowsが混在する現場でも、USB4を
基準にすることで、MacBookを含むデュアル4K出力対応の
接続構成を1本にまとめられます。ドライバーに依存しないため、
設定差による混乱を抑え、安心して展開できる接続環境を
整えられます。

208N-USB4-DOCK
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Driverless


標準で
ドライバー不要

USB4の接続は、作業効率を保つために特別な設定や工夫に頼る必要がありません。Mac、Windows、Linuxのいずれでもドライバー不要の安定した接続を提供します。

Performance you expect


StarTech が提供する、
期待どおりのパフォーマンス

すべてのUSB4製品は出荷前にStarTechのラボで検証され、100台を超えるモニターと主要なデバイスファミリーで動作を確認しています。必要な性能を確保できるよう、実機での検証を徹底しています。

Fewer tickets


問い合わせ対応の削減と、スムーズな展開

複数の製品でUSB‑IF認証を取得し、ケーブルの表示も明確にし、導入に必要な技術資料も用意しています。StarTechのUSB4アクセサリーは、展開時の手間を減らし、本来の業務に集中できる環境づくりを支えます。

Template:
Image Block
Innovation lab

StarTech のイノベーション


世界水準の検証に基づくパフォーマンス


USB4デバイスの信頼性を最大化するため、StarTech製品は北米にある
StarTechのラボで、性能評価、信号品質、品質保証などの幅広い検証を
受けています。さらに、第三者機関による性能検証も実施し、高負荷環境や
次世代要件に対応できるパフォーマンスを確認しています。

Template:
Image Block

大規模展開に求められる信頼性


標準化された構成がもたらす運用効率


USB4 アクセサリーの展開を円滑に進められるよう、StarTechでは導入に
必要な技術資料、ライブサポート、そしてグローバルでの供給体制を整えています。これにより、展開後の運用負荷を抑え、本来の業務に集中できる環境づくりをサポートします。

Deploy with confidence
Template:
Text Block

Ellard Teeple

StarTech にとって USB4 は、新しいドックの仕様を追うためのものではなく、
運用環境を整え、日々の業務をより扱いやすくするための技術的基盤です。  

エラード・ティープル - 最高技術責任者

Template:
Text Block

注目の資料


USB4 関連資料

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Leadership Guide

USB4 リーダーシップガイド

CTO Ellard Teeple による、USB4 が業務環境に与える影響をまとめたガイド。

USB4 Product Grid

USB4 製品一覧

USB4 アクセサリーの特長と違いを一目で確認できます。

Template:
Text Block

知っておきたいポイント


よくある質問

Template:
Accordion Block

USB4 とは何ですか? これまでの USB 規格と何が違いますか。

USB4 は USB‑C コネクターを使用する最新のUSB規格で、最大 80Gbps の双方向帯域幅に対応しています。複数のプロトコルを同時に扱えるよう設計されており、従来の規格を置き換えつつ、USB‑C、USB 3.x、USB 2.0デバイスとの後方互換性も維持しています。 

USB4ドッキングステーションはドライバーのインストールが必要ですか

最新の208N USB4ドッキングステーション は、Windows、macOS、Linuxに組み込まれているネイティブサポートで動作します。追加のドライバーをインストールする必要がなく、セットアップ時間を短縮できるほか、OS アップデート時の互換性トラブルも最小限に抑えられます。

StarTechのUSB4ドッキングステーションは、MacとWindowsの両方で使えますか

はい。208N USB4ドッキングステーションはクロスプラットフォームで動作するよう設計されており、M3、M4、M5、M1/M2 Pro、M1/M2 Maxの各MacBookおよび最新のWindowsノートPCでネイティブに動作します。これにより、異なるデバイスが混在する環境でも、単一のドッキングソリューションを共通で利用できます。

追加ソフトなしで、USB4 は複数ディスプレイをサポートできますか

Hoover Ridgeチップセットを採用した最新のUSB4ドッキングステーションは、ソフトウェア方式に依存せず、OSのネイティブな映像出力でデュアルディスプレイをサポートします。これにより、安定したパフォーマンスを維持でき、ドライバー依存によるトラブルも回避できます。

USB4 と Thunderbolt 4 の性能やコストはどう違いますか

USB4 は最大40Gbpsの帯域幅やデュアル4Kディスプレイ対応 など、Thunderbolt 4と同等の性能を提供しますが、一般的に より低コストで導入できます。そのため、性能と予算のバランスを重視する組織にとって、実用的な選択肢となります。

USB4 は、既存のデバイスやインフラと互換性がありますか

はい。USB4 は USB‑C、USB 3.x、USB 2.0 デバイスとの後方互換性 を備えています。これにより、複数年にわたるデバイス更新サイクルでも、新旧のハードウェアを一貫してサポートできます。

USB4 は、IT 導入やサポートをどのように簡素化しますか

USB4 はドライバー不要のプラグアンドプレイ に対応しているため、セットアップの複雑さを軽減し、ヘルプデスクへの問い合わせ件数も抑えられます。また、デバイス間で ドックを統一 できるため、調達プロセスや運用サポートの効率化にもつながります。

Template:
Text Block

全社的な接続環境は複雑です。私たちは、それをシンプルにします。

Template:
Image Block


Fortune 500 企業の 90% 以上に採用されています

Customer logos Customer logos
Template:
Text Block

期待に応えるパフォーマンス


注目のUSB4対応製品ラインアップ

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Template:
Text Block

USB4への移行準備はできていますか?


当社のセールスチームが、お客様の環境をよりシンプルに管理しやすくするための最適な選択肢をご提案します。



Customer Success


 

待つ...
Back to top