StarTech.com

3m DVI - VGA 変換アクティブ アダプタケーブル DVI-D(オス) - D-Sub15ピン(オス) 1920x1200

デジタルDVI対応コンピュータを3m離れた場所にあるVGAモニタやプロジェクタに直接接続

製品ID: DVI2VGAMM10

  • 長めの3mケーブルでディスプレイまわりのをすっきり保つ接続
  • アダプタと一体のケーブルでデジタルDVIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装
  • DVI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに接続してアップグレードコストを回避
もっと見る
  • 1920x1200のビデオ解像度に対応
  • デジタル DVI(DVI-D) - VGA アクティブ変換
  • 1x DVI オスコネクタ、1x VGA オスコネクタがついたケーブルと一体型のアダプタ
  • プラグアンドプレイ実装
¥5,927 JPY 税抜
¥6,519 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 DVI-D
AV出力 VGA
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ なし
チップセットID Chrontel - 7101A
性能
最大アナログ解像度 1920 x 1200
最大ケーブル長 118.1 in [3000 mm]
最大デジタル解像度 PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-D(25ピン) オス Input
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス Output
コネクタタイプ 1 - USB Micro-B(5ピン) メス
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 120 in [3048 mm]
ブラック
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 3.2 oz [90 g]
製品長さ 36 in [91.5 cm]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.7 in [43 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m DVI-D - VGAコンバータケーブル
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

91cm DVI - VGA 変換アクティブ アダプタケーブル DVI-D(オス) - D-Sub15ピン(オス) 1920x1200
DVI2VGAMM3
91cm DVI - VGA 変換アクティブ アダプタケーブル DVI-D(オス) - D-Sub15ピン(オス) 1920x1200

ケーブル周りをすっきり保ちながらデジタルDVI対応コンピュータを近くのVGAモニタやプロジェクタに接続

¥4,973 税抜
¥5,470 税込
1.8m DVI - VGA 変換アクティブ アダプタケーブル DVI-D(オス) - D-Sub15ピン(オス) 1920x1200
DVI2VGAMM6
1.8m DVI - VGA 変換アクティブ アダプタケーブル DVI-D(オス) - D-Sub15ピン(オス) 1920x1200

デジタルDVI対応コンピュータを1.8m離れた場所にあるVGAモニタやプロジェクタに直接接続

¥5,711 税抜
¥6,282 税込

別売アクセサリー