StarTech.com

3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

3台のディスプレイを単一のMini DisplayPort1.2ポートに接続するアダプタ

製品ID: MSTMDP123HD

  • MSTハブを使用してコンピュータに3台の独立ディスプレイを外付けにし、作業効率をアップ
  • Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIテレビ、モニタ、プロジェクタに接続。HDMIアダプタ追加の手間が不要
  • 最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化
もっと見る
  • Microsoft Surface Pro 3との互換性を高める新規開発のチップセットを使用
  • VESAおよびDisplayPort認証
  • Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応
  • プラグ アンド プレイ式インストール
¥20,126 JPY 税抜
¥21,736 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

Mini DisplayPort ™ 搭載コンピュータに3台のHDMIモニタを接続できるMSTハブ。Lenovo™ Think Pad®、Microsoft® Surface™など、DisplayPort 1.2に対応するWindows®デバイスで使用可能です。DisplayPort 1.1など、旧バージョン対応の機器に接続した場合、本製品はスプリッタとして機能します。

複数スクリーンによる作業効率の向上

最新世代のノートパソコンは、これまでになく携帯性に優れた設計になっています。これに伴い、ビデオ出力オプションが少なくなり、搭載スクリーンも小型化が進んでいます。このMSTハブは、ミニディスプレイポート1口に外付けディスプレイを3台追加し、コンピュータ小型化に伴う上記の問題を2つとも解決するとともに、マルチタスクしやすい環境を提供します。本製品を使用し、デスクトップ画面を複数の外付けモニタに拡張したり、別々のコンテンツをストリーミングできるので、自在にマルチタスクを行い作業効率を向上させることができます。ワイヤレスキーボードとマウスの周辺機器セットと共に、ドッキングしやすいホットデスク ソリューションに最適です。また、デジタルサイネージなど、リモートビュー用途で同じイメージを複数のディスプレイに表示することも可能です。

複数スクリーンで作業効率アップ

システムリソースに大きな負荷をかけずに驚きのビデオ品質を実現

MST技術は、既存のビデオカードを使用し、システムリソースの使用を最小限に抑えながら、4K解像度を実現します。4Kは最新のAV機器で対応が進んでおり、1080pの4倍にあたる解像度を提供します。また、1080pのHD出力にも対応しており、グラフィックデザイン、医療用画像処理などのあらゆる高解像度アプリケーションに適しています。

パフォーマンスの拡張

 

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

Surface Pro 3 にディスプレイを追加

1つの画面にウェブサイトなどの参照データを表示し、別の画面を編集に使用

Mini DisplayPort 1.2デバイスをドッキングし、ワークステーションに3台の高解像度ディスプレイを追加

DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成

解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集

3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成

2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
オーディオ あり
コンバータタイプ MSTハブ
チップセットID MegaChips - STDP4320
ポート 3
出力信号 HDMI
性能
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1024x768
1280x720(HD 720p)
1920x1080 (HD 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
最大デジタル解像度 3840 x 2160 @30hz
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス Output
コネクタB 3 - HDMI(19ピン) メス Output
ソフトウェア
OS互換性 Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ N
入力電圧 110V-240V AC
入力電流 0.5 A
出力電圧 5 DC
出力電流 3A
消費電力(W) 15
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
湿度 50 - 90%
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 2.6 in [66 mm]
製品重量 4.2 oz [119 g]
製品長さ 4.5 in [114 mm]
製品高さ 0.6 in [14 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 18.3 oz [519 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort - 3x HDMI MST ハブ
1 - ユニバーサルACアダプタ(北米/EU/英国/オーストラリア)
1 - クイックインストールガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

認証

関連製品

2ポートMSTハブ DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTDP122DP
2ポートMSTハブ DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

2台のディスプレイを1口のDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥12,461 税抜
¥13,457 税込
3ポートMSTハブ DisplayPort - 3x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTDP123DP
3ポートMSTハブ DisplayPort - 3x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

3台のディスプレイを1口のDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥18,263 税抜
¥19,724 税込
4ポートMSTハブ DisplayPort - 4x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTDP124DP
4ポートMSTハブ DisplayPort - 4x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

4台のディスプレイを1口のDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥23,987 税抜
¥25,905 税込
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP122DP
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

2台のディスプレイを1口のmDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥12,461 税抜
¥13,457 税込
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP122DP
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

2台のディスプレイを1口のmDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥12,461 税抜
¥13,457 税込
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP123DP
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

3台のディスプレイを単一のMini DisplayPort1.2ポートに接続するアダプタ

¥18,594 税抜
¥20,081 税込
4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP124DP
4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

4台のディスプレイを1口のmDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥21,321 税抜
¥23,026 税込
3ポートMSTハブ DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTDP123HD
3ポートMSTハブ DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

3台のディスプレイを1口のDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥20,126 税抜
¥21,736 税込

別売アクセサリー

製品サポート

よくあるご質問(FAQ)

方法

Windows 10 / 8

  1. キーボードで「Windowsキー + X」を押し、「コントロール パネル」を選択します。
  2. デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「ディスプレイ」をクリックします。
  3. 左の枠から「解像度」または「解像度の調整」オプションをクリックします。
  4. 「複数のディスプレイ」のドロップダウンメニューから「表示画面を複製する」を選択します。
  5. OK」をクリックして変更を適用し、ウィンドウを閉じます。

Windows 7 / Vista

  1. スタート」ボタンをクリックして「コントロール パネル」を選択します。 
  2. デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「ディスプレイ」をクリックします。
  3. 左の枠から「解像度」または「解像度の調整」オプションをクリックします。
  4. 「複数のディスプレイ」のドロップダウンメニューから「表示画面を複製する」を選択します。
  5. OK」をクリックして変更を適用し、ウィンドウを閉じます。

Windows XP

  1. スタート」ボタンをクリックして「コントロール パネル」を選択します。
  2. ディスプレイ」をダブルクリックします。
  3. 設定」タブをクリックします。
  4. デスクトップをこのディスプレイに拡張する」のチェックを外します。
  5. OK 」をクリックして変更を適用し、ウィンドウを閉じます。

トラブルシューティング

マウスがモニタ間を正しく移動するようにするには、デスク上のモニタの物理的位置に合わせ、Windows内でモニタを再調整する必要があります。ご使用中のオペレーティングシステムに基づき、以下の手順に従ってください。

Windows 10 and Windows  8

  1. キーボードで「Windowsキー + X」を押し、「コントロール パネル」をクリックします。
  2. デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「ディスプレイ」をクリックします。
  3. 左の枠から「解像度」または「解像度の調整」オプションをクリックします。番号つきのアイコンとしてモニタが表示されます。
  4. 識別」をクリックして接続されたモニタの番号を表示し、オペレーティングシステムが割り当てた位置を確認します。
  5. 物理的なセットアップに合わせてモニタのアイコンをクリック&ドラッグします。
  6. OK」をクリックして変更を適用し、ウィンドウを閉じます。

Windows 7 and Windows Vista

  1. スタート」ボタンをクリックして「コントロール パネル」を選択します。
  2. デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「ディスプレイ」をクリックします。
  3. 左の枠から「解像度」または「解像度の調整」オプションをクリックします。番号つきのアイコンとしてモニタが表示されます。
  4. 識別」をクリックして接続されたモニタの番号を表示し、オペレーティングシステムが割り当てた位置を確認します。
  5. 物理的なセットアップに合わせてモニタのアイコンをクリック&ドラッグします。
  6. OK 」をクリックして変更を適用し、ウィンドウを閉じます。

Windows XP

  1. スタート」ボタンをクリックして「コントロール パネル」を選択します。
  2. ディスプレイ」をダブルクリックします。
  3. 設定」タブをクリックします。番号つきのアイコンとしてモニタが表示されます。
  4. 識別」をクリックして接続されたモニタの番号を表示し、オペレーティングシステムが割り当てた位置を確認します。
  5. 物理的なセットアップに合わせてモニタのアイコンをクリック&ドラッグします。
  6. OK 」をクリックして変更を適用し、ウィンドウを閉じます。

メインディスプレイのデスクトップ画面拡張ではなく、セカンダリディスプレイにメインディスプレイの画面を複製したい場合は、以下のFAQを参照してください:FAQ: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors