StarTech.com

HDMIエクステンダー延長器 CAT5e/CAT6ケーブル対応 HDBaseT規格対応 4K UHD対応

HDBaseT対応送受信機セット | 7.1chオーディオ | 取付け金具付属 | 最大70 mまで延長

製品ID: ST121HDBTDK

  • 本体一体型のHDMIケーブルがついたコンパクトなUSBパワー送信機。シンプルで柔軟な設置が可能
  • 最大4KのUHD解像度サポートで驚きの画質を実現
  • 既存のカテゴリ5/6/7インフラと統合が簡単
  • 取り付け金具同梱
  • 7.1chサラウンドサポート
¥43,477 JPY 税抜
¥47,824 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
オーディオ あり
デイジーチェーン型 なし
ポート 1
ラック取り付け可能 あり
配線 カテゴリ5e UTP以上
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
最大デジタル解像度 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
最大距離 70 m / 230 ft
コネクタ
リモートユニットコネクタ 1 - HDMI(19ピン) メス Output
1 - RJ-45 メス Input
ローカルユニットコネクタ 1 - HDMI(19ピン) ラッチ付 メス Input
1 - RJ-45 メス Output
インジケータ
LEDインジケータ 1 - ステータスLED(受信機)
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.6 A
出力電圧 12V DC
出力電流 1.5 A
消費電力(W) 18
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0% ~ 80 % RH(結露なし)
物理的特徴
製品幅 2.7 in [68 mm]
製品重量 8.9 oz [252 g]
製品長さ 3.1 in [80 mm]
製品高さ 1 in [2.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.9 in [74 mm]
Package Length 11.5 in [29.3 cm]
Package Width 7.7 in [19.6 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.5 lb [1.6 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - HDBaseT 送信機
1 - HDBaseT受信機
1 - USB電源ケーブル(送信機)(1310mm)
1 - 受信機用ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - 取り付けキット(受信機)
1 - 取り付け用ネジキット
1 - フットパッドセット(受信機)
1 - クイックスタートガイド
AV入力 HDMI
AV出力 HDMI
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス Input
1 - RJ-45 メス Output
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Output
1 - RJ-45 メス Input

認証

関連製品

Cat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長
ST121HDBTPW
Cat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長

CAT5/CAT6のケーブルを用いてHDMI信号と電力を最長100m離れたレシーバーに延長(給電機能対応)

¥54,094 税抜
¥59,503 税込
HDMIエクステンダー延長器 CAT5e/CAT6ケーブル対応 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMIエクステンダー延長器 CAT5e/CAT6ケーブル対応 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K

受信機でケーブル給電を使用し、単一のカテゴリ5e/6ケーブルでHDMI®を最長70mまで延長

¥29,510 税抜
¥32,461 税込
Cat5対応HDMIディスプレイエクステンダー(延長器) オーディオ対応 最大100mまで延長 RS232/赤外線(IR)制御対応
ST121UTPHD2
Cat5対応HDMIディスプレイエクステンダー(延長器) オーディオ対応 最大100mまで延長 RS232/赤外線(IR)制御対応

標準Cat5ケーブルを使用しHDMI®ビデオ・オーディオ信号を延長。RS232シリアルおよび赤外線制御対応

¥60,668 税抜
¥66,734 税込
Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 4ポートUSBハブ付き 最大90m HDBaseT規格対応 PoE/ Ultra HD 4K 対応
ST121HDBTU
Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 4ポートUSBハブ付き 最大90m HDBaseT規格対応 PoE/ Ultra HD 4K 対応

Ultra HD解像度4Kビデオ、IR信号、4台のUSBデバイスをパワーオーバーケーブルでリモートロケーションに延長

¥133,618 税抜
¥146,979 税込

別売アクセサリー