StarTech.com

2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き

2つのHDMIソースで単一のHDMIディスプレイを共有。切り替え時の動画中断がごく僅かな4K対応HDMI切り替え器

製品ID: VS221HD4KA

  • 超HDの4K解像度に対応する驚きのイメージ品質
  • 2つのHDMIソースを1台のHDMIディスプレイにルーティングする2ポート4K2K対応切り替え器
  • 自動、優先度、マニュアル モードでHDMIソース切り替え操作が簡単
もっと見る
  • EDIDコピーサポートによる正確なディスプレイ出力
  • 5.1 または 7.1 サラウンドサウンドに対応する柔軟なオーディオ構成
  • IRリモコン同梱
  • RS-232シリアル制御インターフェイス
  • 1080pHD解像度との下位互換性
¥21,179 JPY 税抜
¥23,296 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
AV出力 HDMI
オーディオ あり
チップセットID Microchip - PIC24
ポート 2
業界標準 HDMI 1.4
HDCP 1.4
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
最大デジタル解像度 4K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス
コネクタB 2 - HDMI(19ピン) メス
1 - RJ-11 メス
インジケータ
LEDインジケータ 2 - アクティブポート LED
1 - 電源LED
電源
入力電圧 100 - 240 AC
出力電圧 12V DC
出力電流 1.5
消費電力(W) 18
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 0% ~ 80%
物理的特徴
製品幅 2.4 in [61.5 mm]
製品重量 10.2 oz [290 g]
製品長さ 3.9 in [10 cm]
製品高さ 0.6 in [1.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.5 in [63 mm]
Package Length 6.1 in [15.6 cm]
Package Width 9.3 in [23.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 29.5 oz [835 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2ポートHDMIスイッチ
1 - リモートコンソール
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)
1 - RJ11ケーブル(1.2m)
1 - RJ11 - DB-9 シリアル アダプタ
1 - 取り付け金具セット
1 - クイックスタートガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p
VS221VGA2HD
2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p

VGAおよびHDMIオーディオビデオソース間でHDMIディスプレイ/プロジェクタを共有。自動&優先スイッチ機能対応

¥25,277 税抜
¥27,804 税込
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K/30Hz MHL対応 アルミ筐体
VS421HD4K
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K/30Hz MHL対応 アルミ筐体

1台のHDMIディスプレイで4つのHDMIソースを切り替え。MHLおよび4Kのビデオ解像度に対応

¥12,437 税抜
¥13,680 税込
2入力(HDMI/VGA)1出力(VGA)対応ビデオ切替器スイッチャー 優先切替機能付 1080p
VS221HD2VGA
2入力(HDMI/VGA)1出力(VGA)対応ビデオ切替器スイッチャー 優先切替機能付 1080p

優先スイッチを使って、VGAディスプレイ/プロジェクタをVGAおよびHDMIオーディオ / ビデオソース間で共有

¥25,661 税抜
¥28,227 税込
4入力4出力HDMIマトリックススイッチ 4x4 HDMI切替分配器 ビデオウォール/ピクチャインピクチャ機能
VS424HDPIP
4入力4出力HDMIマトリックススイッチ 4x4 HDMI切替分配器 ビデオウォール/ピクチャインピクチャ機能

4台のHDMIディスプレイで4つの個別HDMIオーディオビデオソースを共有。オプションでピクチャインピクチャ(1台に複数の画面を表示)に対応

¥183,006 税抜
¥201,306 税込
2入力2出力HDMIマトリックススイッチ 2x2 HDMI切替分配器 1080p 自動/優先切替機能付き
VS222HDQ
2入力2出力HDMIマトリックススイッチ 2x2 HDMI切替分配器 1080p 自動/優先切替機能付き

HD画質と自動ポート選択に対応し、手間のかからないHDMI接続を実現するスイッチ

¥16,528 税抜
¥18,180 税込
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 1080p 自動/優先切替機能付き
VS221HDQ
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 1080p 自動/優先切替機能付き

HD画質と自動ポート選択に対応し、手間のかからないHDMI接続を実現するスイッチ

¥11,817 税抜
¥12,998 税込