StarTech.com

4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K/30Hz MHL対応 アルミ筐体

1台のHDMIディスプレイで4つのHDMIソースを切り替え。MHLおよび4Kのビデオ解像度に対応

製品ID: VS421HD4K

  • Ultra HD 4Kに対応する驚きの画質
  • 安定感があり位置がずれない丈夫なアルミ製筐体
  • 4ポート自動切り替えで簡単操作
  • 4x1 HDMIスイッチ(MHL対応)
もっと見る
  • IRリモコン付属
  • 7.1 サラウンドサウンドオーディオ
  • 小型設計
  • フロントパネルにトグルスイッチボタンを搭載
  • EDIDエミュレーション
¥12,437 JPY 税抜
¥13,680 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
AV出力 HDMI
オーディオ あり
ポート 4
業界標準 HDMI 1.4
性能
Video Revision MHL 2.0
オーディオ仕様 7.1 サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
最大デジタル解像度 4K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 4 - HDMI(19ピン) メス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源LED
4 - ポート選択LED (1 / 2 / 3 / 4)
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1 A
出力電圧 12V DC
出力電流 3 A
消費電力(W) 36
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5% ~ 90%
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ブラック
製品幅 3.3 in [85 mm]
製品重量 9.9 oz [280 g]
製品長さ 5.5 in [13.9 cm]
製品高さ 0.6 in [1.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 2 in [52 mm]
Package Length 8.5 in [21.6 cm]
Package Width 5.8 in [14.7 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 18.7 oz [530 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4ポート4K HDMIスイッチ
1 - IRケーブル
1 - リモコン
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州/オーストラリア)
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証