StarTech.com

USB - DVI変換アダプタ USB接続外付けグラフィックアダプタ MAC対応 1920x1200

DVIディスプレイを接続し、デスクトップ拡張を実現するUSB接続マルチモニタ ソリューション

製品ID: USB2DVIPRO2

  • Windows® Aeroテーマに対応
  • Mac® OS X対応
  • 1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適
  • USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要
もっと見る
  • 手軽な簡単実装
  • DisplayLink DL-195チップ使用
¥11,430 JPY 税抜
¥12,344 JPY 税込

概要

Windows®およびMac®コンピュータの外付けグラフィックカードとして機能するUSB - DVIアダプタ。簡単・便利なUSB接続で、デスクトップまたはノートパソコンをデュアル/マルチモニタ環境に設定します。

このUSB-DVIアダプタは、さまざまな用途での高品質ビデオ(最大解像度1920x1200)に対応し、コンピュータ1台で同時に5台の外付けディスプレイを使用することができます(別売の外付けビデオアダプタ、USB2DVIPRO2を使用)。USB 2.0ポートからホストコンピュータに接続し、既存ディスプレイのデスクトップ画面をミラーリングまたは拡張、コンピュータ筐体を開く必要がない外付けDVIビデオカードとして機能します。

Microsoft Windows®(Aeroテーマ含む)およびMac OS Xでドライバがサポートされており、ビデオの最大解像度は1920x1200に対応しています。多様な操作環境と大型スクリーンディスプレイ/モニタに適したUSB-DVIビデオアダプタとなっています。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • このグラフィックアダプタは、高性能・高解像度ビデオに対応しており、大画面モニタへの接続に最適
  • USBバスパワー対応だから、外付け電源アダプタ不要。外部電源との接続なしでモニタをもう1台接続したり、ケーブルを持ち歩かずにモバイルデバイスを使用することが可能
  • 完全・外付けデバイスを利用すれば、ご利用システムのビデオカードを費用をかけてアップグレードする必要なし(多くの場合、製造元の保証が無効になります)

用途

最大5台の複数モニタ/プロジェクタをコンピュータに接続(外付けディスプレイ1台につき1個のUSB2DVIPRO2アダプタを使用)

複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示

異なるDVI画面で複数のアプリケーションを実行することにより生産性を向上。1台のディスプレイでメールをチェックし、別のディスプレイで文書の編集が可能

USB-DVIアダプタでPCとTVを接続し、家族写真の表示やムービーの再生

複数台のDVIモニタを1台のコンピュータに接続し、素晴らしいマルチメディアプレゼンテーションを作成します

参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 USB 2.0
AV出力 DVI
USBパス・スルー なし
チップセットID DisplayLink - DL-195
メモリ 16MB
性能
MTBF 621,445時間
一般仕様 このUSBビデオアダプタは、DisplayLinkファミリ チップセットを使用しています。本製品を他のUSBビデオアダプタまたはドッキングステーションと一緒にコンピュータに接続する場合、TriggerまたはFrescoファミリ チップセットを搭載したデバイスの使用は避けてください。
対応解像度 ワイドスクリーン (16/32ビット):
1920 x 1200, 1680 x 1050, 1440 x 900, 1366 x 768

Standard (16/32ビット):
1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
最大デジタル解像度 1920x1200 (32ビットカラー)
コネクタ
コネクタタイプ 1 - DVI-I(29ピン) メス
1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
macOS 10.6 - 10.12/10.14
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04/16.04/18.04
特記 / 必要条件
注意 Power PCベースのMacintoshコンピューター(最新iMac、PowerBook、PowerMac等)には現在対応していません
システムおよびケーブル要件 1.2GHz以上のCPU
ハードディスクに30MBの空き容量
512 MBのRAM
USB 2.0ポート
ゲームには適しません。
インジケータ
LEDインジケータ 1 - ブルー - 電源入
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
動作温度 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
湿度 <85%(結露しないこと)
物理的特徴
ケーブル長さ 6.5 in [165 mm]
ブラック
製品幅 2.2 in [55 mm]
製品重量 2.5 oz [70 g]
製品長さ 10.6 in [270 mm]
製品高さ 0.8 in [20 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 8.6 oz [245 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-DVIアダプタ
1 - DVI - VGA アダプタ
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
macOS 10.6 - 10.12/10.14
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04/16.04/18.04

認証

関連製品

USB 3.0-DVI/ VGA変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 2048x1152
USB32DVIPRO
USB 3.0-DVI/ VGA変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 2048x1152

SuperSpeed USB 3.0経由でDVIディスプレイを接続するHD外付けマルチモニタソリューション (最大解像度2048x1152対応)

¥10,552 税抜
¥11,396 税込
USB-DVIディスプレイアダプタ USB 2.0 A オス-DVI-I(29ピン) メス グラフィック変換アダプタ 1920x1200
USB2DVIE3
USB-DVIディスプレイアダプタ USB 2.0 A オス-DVI-I(29ピン) メス グラフィック変換アダプタ 1920x1200

DVIディスプレイ接続でデスクトップ拡張を実現するマルチモニタ対応USB接続ソリューション

¥6,689 税抜
¥7,224 税込
USB 3.0-DVI変換アダプタ(USBポート x1付き) 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200
USB32DVIEH
USB 3.0-DVI変換アダプタ(USBポート x1付き) 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200

USB 3.0ポートを占有せずに、USB 3.0経由でDVI搭載ディスプレイを接続

¥8,206 税抜
¥8,862 税込
USB 3.0-HDMI&DVIマルチディスプレイ変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ
USB32HDDVII
USB 3.0-HDMI&DVIマルチディスプレイ変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ

USB 3.0ポート経由で、HDMI®およびDVI-Iディスプレイを接続する1080p HD対応外付けマルチモニタソリューション

¥13,459 税抜
¥14,535 税込

別売アクセサリー