StarTech.com

Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K 60Hz MacとWindowsに対応

MacまたはPCに2台の4K 60Hzディスプレイを接続しリソース要件の高いアプリケーションを実行

製品ID: TB32HD24K60

  • Thunderbolt 3ポート1口に2台の4K 60 Hzディスプレイを接続
  • MacおよびWindowsコンピュータ対応
  • Thunderbolt認証
もっと見る
  • システムリソースに大きな負担をかけることなく、リソース消費の大きなアプリケーションを4K/60Hzディスプレイで実行
  • 1920x1200および1080pのHD解像度との下位互換性
  • 外付け電源アダプタ不要
¥21,607 JPY 税抜
¥23,335 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
AV出力 HDMI
オーディオ あり
性能
対応解像度 4096x2160
3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720
最大アナログ解像度 4K
最大データ転送速度 40 Gbps
最大デジタル解像度 Dual monitor: 4K @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) オス Output
コネクタB 2 - HDMI(19ピン) メス Output
ソフトウェア
OS互換性 Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 - 10.14
特記 / 必要条件
注意 このアダプタは、コンピュータの Thunderbolt 3ポートに接続した場合のみ機能します。Thunderbolt 3互換ではないUSB-Cポートではご使用になれません。
物理的特徴
ケーブル長さ 11.2 in [284 mm]
シルバー
製品幅 2.4 in [60 mm]
製品重量 3.6 oz [103 g]
製品長さ 4.5 in [114 mm]
製品高さ 0.4 in [10 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.5 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Thunderbolt 3 - デュアルHDMIアダプタ

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 - 10.14

認証

関連製品

Thunderbolt 3 - 2ポートDisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz MacとWindowsに対応
TB32DP2T
Thunderbolt 3 - 2ポートDisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz MacとWindowsに対応

MacまたはPCに2台の4K 60Hzディスプレイを接続しリソース要件の高いアプリケーションを実行

¥17,063 税抜
¥18,428 税込
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K 30Hz</p>Windowsのみ対応</p>サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メス
TB32HD2
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K 30Hz

Windowsのみ対応

サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メス

WindowsシステムのThunderbolt 3ポート1口に2台の4Kモニタを接続し、リソース要件が大きなアプリケーションを実行

¥17,169 税抜
¥18,542 税込

別売アクセサリー