StarTech.com

オーディオケーブル 1m 3極ステレオミニジャック(メス) - 3極ステレオミニプラグ(オス)

iPhone®、MP3プレーヤー、またはその他の携帯オーディオ機器と、ヘッドホンまたはステレオシステムの間で接続距離を延長

製品ID: MU1MMFS

  • 成型PVCのストレインリリーフ特性を採用した、3.5mm TRSミニステレオコネクタ
  • 90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
¥747 JPY 税抜
¥821 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) オス
コネクタB 1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス
物理的特徴
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 0.2 in [6 mm]
製品重量 0.5 oz [14 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
製品高さ 0.3 in [0.7 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.3 in [7 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 5 in [12.8 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.7 oz [19 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1mスリム3.5mmステレオ延長オーディオケーブル

認証