StarTech.com

オーディオケーブル 90cm 3極ステレオミニプラグ 両端L型 オス/オス

iPod® その他のMP3 プレーヤーをカーオーディオに簡単接続

製品ID: MU3MMS2RA

  • ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
  • 金メッキコネクタ
¥586 JPY 税抜
¥644 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
導体数 2
コネクタ
コネクタA 1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) オス
コネクタB 1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) オス
物理的特徴
ケーブルOD 2.5
ケーブル長さ 3 ft [0.9 m]
コネクタタイプ 直角
ワイヤゲージ 30 AWG
ブラック
製品幅 0.1 in [3.5 mm]
製品重量 0.5 oz [14 g]
製品長さ 3 ft [0.9 m]
製品高さ 0.1 in [0.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.3 in [7 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.7 oz [19 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 0.9m L型 ステレオ オーディオ スリムケーブル - オス/オス

認証

関連製品

オーディオケーブル 4.6m 3極ステレオミニプラグ オス/オス
MU15MMS
オーディオケーブル 4.6m 3極ステレオミニプラグ オス/オス

iPod その他のMP3プレーヤをステレオシステムに簡単接続

¥796 税抜
¥875 税込
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
オーディオケーブル 30cm 3極ステレオミニプラグ 両端L型 オス/オス

iPod® その他のMP3プレーヤーをカーオーディオに簡単接続

¥563 税抜
¥619 税込
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMSRA
オーディオケーブル 90cm 3極ステレオミニプラグ 片側L型 オス/オス

モバイル オーディオ デバイス用 L型3.5mmスリムケーブル

¥554 税抜
¥609 税込
オーディオ変換ケーブル 1.8m 3極ステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAコンポジット端子(オス)
MU6MMRCA
オーディオ変換ケーブル 1.8m 3極ステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAコンポジット端子(オス)

コンピュータやオーディオ プレーヤをRCA対応オーディオ機器に接続

¥652 税抜
¥717 税込
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
オーディオケーブル 1.8m 3極ステレオミニプラグ 両端L型 オス/オス

iPhone® やMP3プレーヤーをカーオーディオに接続

¥661 税抜
¥727 税込
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
オーディオケーブル 1.8m 3極ステレオミニプラグ 片側L型 オス/オス

iPod® その他のMP3 プレーヤーをカーオーディオに簡単接続

¥626 税抜
¥688 税込