StarTech.com

2m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)

DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMac®にVGAディスプレイを接続

製品ID: DVIVGAMM2M

  • DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ
  • EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
  • DVI DDWG規格に準拠
  • 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
もっと見る
  • 優れた電導性を発揮する金メッキ端子
  • 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
¥1,507 JPY 税抜
¥1,657 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-A(17ピン) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 6.6 oz [187 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
パッケージ情報
Package Height 1.4 in [35 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m DVI-VGA ディスプレイモニタケーブル

認証