StarTech.com

3m DVI-Iデュアルリンク対応延長ケーブル DVI-I メス (29ピン) - DVI-I オス (29ピン) 2560x1600 ブラック

DVI-I(デュアルリンク)の接続距離を3m延長

製品ID: DVIIDMF10

  • 最大解像度2560x1600に対応
  • 最大毎秒9.9Gbitsの高速デジタル転送
  • 電波障害を排除 するフェライトコア
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
もっと見る
  • DVIディスプレイ デバイスのホットプラグに対応
  • DVI DDWG規格に準拠
  • アナログディスプレイとデジタルディスプレイの両方に対応
¥2,637 JPY 税抜
¥2,900 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
業界標準 DVI DDWG Standard
性能
最大データ転送速度 毎秒9.9Gbits
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-I(29ピン) メス
コネクタB 1 - DVI-I(29ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 0.000
製品重量 14.7 oz [416 g]
製品長さ 10 ft [3 m]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 15.2 in [38.5 cm]
Package Length 4.8 in [12.2 cm]
Package Width 0.9 in [23 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 14.7 oz [416 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m DVI-Iデュアルリンクデジタル-アナログモニタ用延長ケーブル(オス/メス)

認証