StarTech.com

15.2m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス

DVIデジタル機器間で明瞭なハイスピード接続を行う長めの15.2mケーブル

製品ID: DVIDDMM50

  • 最大解像度2560x1600に対応
  • 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
  • 電波障害を排除するフェライトコア
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
もっと見る
  • DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
  • DVI DDWG規格に準拠
¥11,617 JPY 税抜
¥12,778 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
業界標準 DVI DDWG Standard
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-D(25ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) オス
環境条件
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
物理的特徴
ケーブル長さ 50 ft [15.2 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 3 lb [1.4 kg]
製品長さ 50 ft [15.2 m]
パッケージ情報
Package Height 2.8 in [70 mm]
Package Length 12.6 in [32 cm]
Package Width 9.8 in [25 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3 lb [1.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 15.2m DVI-D デュアルリンクケーブル オス/オス

認証